BIC0085
Acopladores inductivos para la transmisión de señales IO-Link
Typecode:
BIC 2B1-IT1A0-G30EI22-SM4A5A
- Función
- IO-Link
- Forma de la señal
- Bidireccional
- Distancia de transmisión
- 0...5 mm
- Componente
- Remoto
- Conexión
- Conector, M12x1-Casquillo, 5-polos
- Tensión de salida
- 24 VDC
- Corriente nominal de salida
- 1.5 A
- Corriente de salida máx.
- 2.2 A
- Material de carcasa
- Acero fino, -
- Dimensiones
- Ø 30 x 85 mm
- Temperatura ambiente
- -25...85 °C
- Grado de protección
-
IP67
IP68
IP69K - Tasa de transmisión
-
COM2 (38.4 Kbaudios)
COM3 (230.4 Kbaudios) - Aditivos tiempo de ciclo
- 0 ms
- Entrada de datos de proceso
- 0…32 bytes
- Datos de proceso salida
- 0…32 bytes
- Características secundarias
-
Identificación
Reconocimiento de dispositivos
Contador de horas de funcionamiento
Contador de ciclos de arranque
Estado de las condiciones ambientales extremas
Control del uso de la memoria
Configuración de variantes - Características secundarias para la monitorización de condiciones
-
Control de vibraciones
Control de la temperatura interna - Modo SIO
- no
-
Ficha de datos
-
Certificado MTTF
-
Eliminación
Accesorios obligatorios
- ECLASS 10.1
- 27-04-07-01
- ECLASS 11.0
- 27-04-07-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-04-90-90
- ECLASS 6.2
- 27-04-90-90
- ECLASS 8.1
- 27-04-90-90
- ETIM 4.0
- EC002714
- ETIM 5.0
- EC002714
- ETIM 6.0
- EC002714
- ETIM 7.0
- EC002714
- UNSPSC 11
- 39121019
- UNSPSC 7.0901
- 39121019
- eCl@ss 4.1
- 27-04-90-90
- eCl@ss 5.1.3
- 27-04-90-90
- eCl@ss 9.0
- 27-04-07-01
- eCl@ss 9.1
- 27-04-07-01