BIC007H

Acopladores inductivos para la transmisión de señales IO-Link

Typecode:

BIC 2B0-IT1A7-Q40KFU-SM4A5A

Cargando...
Función
Transmisión de señales IO-Link
Forma de la señal
Bidireccional
Distancia de transmisión
0...5 mm
Componente
Remoto
Interfaz
IO-Link 1.1
Conexión
Conector, M12x1-Casquillo, 5-polos
Tensión de salida
24 VDC
Corriente nominal de salida
1.7 A
Corriente de salida máx.
5 A / 1 ms
Material de carcasa
PBTP
Dimensiones
40 x 40 x 62 mm
Temperatura ambiente
-5...55 °C
Grado de protección
IP67
Tasa de transmisión
COM2 (38.4 Kbaudios)
COM3 (230.4 Kbaudios)
Aditivos tiempo de ciclo
Equipo + 2.8 ms
Entrada de datos de proceso
0…32 bytes
Datos de proceso salida
0…32 bytes
Modo SIO
no
Documentación técnica
  • Ficha de datos

  • Certificado MTTF

  • Eliminación

Accesorios obligatorios

Latiguillos Y

Soportes universales

Cables de conexión

Latiguillos de conexión

Conectores en T

Cubiertas protectoras/ carcasa protectora

Transmisión de señales IO-Link

ECLASS 10.1
27-04-07-01
ECLASS 11.0
27-04-07-01
ECLASS 5.1.4
27-04-90-90
ECLASS 6.2
27-04-90-90
ECLASS 8.1
27-04-90-90
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
UNSPSC 11
39121019
UNSPSC 7.0901
39121019
eCl@ss 4.1
27-04-90-90
eCl@ss 5.1.3
27-04-90-90
eCl@ss 9.0
27-04-07-01
eCl@ss 9.1
27-04-07-01