BFT0005

Disponible

S-BFT T

Typecode:

BFT 6025-DX002-A06A1A-S4

Cargando...
Rango de medición
-30...150 °C
Elemento de medición
Pt1000
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Salida analógica
Corriente analógica 4…20 mA
Conexión
Conector, M12x1-Conector, 4-polos
Longitud de montaje desde la superficie de apoyo
25 mm
Conexión de proceso
G 1/4" exterior
Material de conexión de proceso
Acero fino (1.4571)
Material de carcasa
Acero fino (1.4571)
Resistencia a la presión máx.
270 bar
Temperatura ambiente
-40...85 °C
Grado de protección
IP67, IP69, IP69K
Homologación/conformidad
CE
cULus
WEEE
Documentación técnica
  • Ficha de datos

  • Eliminación

Fuentes de alimentación Heartbeat con interfaz IO-Link

Cables de conexión

Sensor/ actuador de señales IO-Link

Convertidor de señal

ECLASS 10.1
27-20-02-08
ECLASS 11.0
27-20-02-08
ECLASS 5.1.4
27-20-02-08
ECLASS 6.2
27-20-02-08
ECLASS 8.1
27-20-02-08
ETIM 6.0
EC002994
ETIM 7.0
EC002994
UNSPSC 11
41112105
UNSPSC 7.0901
41112105
eCl@ss 4.1
27-20-02-08
eCl@ss 5.1.3
27-20-02-08
eCl@ss 9.0
27-20-02-08
eCl@ss 9.1
27-20-02-08