- Aplicación
- Position monitoring in short stroke hydraulic cylinders
- Rango de medición
- 0...80 mm
- Desviación máxima en la linealidad
- ±250 µm
- Repetibilidad
- ± 50 µm
- Resistencia a la presión máx.
- 350 bar
- Interfaz
-
IO-Link 1.1
Tensión analógica/corriente analógica conmutable 4…20 mA/0…10 V
Pin 4: Push-pull Contacto NA/NC (NA/NC)
Pin 2: PNP/NPN/push-pull Contacto NA/NC (NA/NC) - Tensión de servicio Ub
- 10...30 VDC
- Conexión
- Cable con conector, M12x1-Conector, 4-polos, 0.3 m, TPU
- Temperatura ambiente
- 0...85 °C
- Grado de protección
- IP67
- Homologación/conformidad
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - Características secundarias para la monitorización de condiciones
- Control de la temperatura interna
- Características secundarias
-
Identificación
Reconocimiento de dispositivos
Perfiles de conmutación
Control de la calidad de la señal
Retardo de la señal
Contador de conmutación
Estadísticas básicas
Bloques lógicos
Contador de horas de funcionamiento
Contador de ciclos de arranque
Control de la tensión y la corriente
Configuración de variantes
Asignación de pines
-
Ficha de datos
-
Certificado MTTF
-
Eliminación
- ECLASS 10.1
- 27-27-08-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-08-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-08-04
- ECLASS 6.2
- 27-27-08-04
- ECLASS 8.1
- 27-27-08-04
- ETIM 4.0
- EC001846
- ETIM 5.0
- EC001846
- ETIM 6.0
- EC001846
- ETIM 7.0
- EC001846
- UNSPSC 11
- 41111916
- UNSPSC 7.0901
- 41111916
- eCl@ss 4.1
- 27-27-08-04
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-08-04
- eCl@ss 9.0
- 27-27-08-04
- eCl@ss 9.1
- 27-27-08-04