BFD0001

Disponible

S-BFD

Typecode:

BFD 3SAP-19N000-U01-LA2-C30S75

Cargando...
Aplicación
Position monitoring in short stroke hydraulic cylinders
Rango de medición
0...80 mm
Desviación máxima en la linealidad
±250 µm
Repetibilidad
± 50 µm
Resistencia a la presión máx.
350 bar
Interfaz
IO-Link 1.1
Tensión analógica/corriente analógica conmutable 4…20 mA/0…10 V
Pin 4: Push-pull Contacto NA/NC (NA/NC)
Pin 2: PNP/NPN/push-pull Contacto NA/NC (NA/NC)
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Conexión
Cable con conector, M8x1-Conector, 4-polos, 0.3 m, TPU
Temperatura ambiente
0...85 °C
Grado de protección
IP67
Homologación/conformidad
CE
UKCA
cULus
WEEE
Características secundarias para la monitorización de condiciones
Control de la temperatura interna
Características secundarias
Identificación
Reconocimiento de dispositivos
Perfiles de conmutación
Control de la calidad de la señal
Retardo de la señal
Contador de conmutación
Estadísticas básicas
Bloques lógicos
Contador de horas de funcionamiento
Contador de ciclos de arranque
Control de la tensión y la corriente
Configuración de variantes
Asignación de pines
Documentación técnica
  • Ficha de datos

  • Certificado MTTF

  • Eliminación

No hay accesorios recomendados disponibles.
ECLASS 10.1
27-27-08-04
ECLASS 11.0
27-27-08-04
ECLASS 5.1.4
27-27-08-04
ECLASS 6.2
27-27-08-04
ECLASS 8.1
27-27-08-04
ETIM 4.0
EC001846
ETIM 5.0
EC001846
ETIM 6.0
EC001846
ETIM 7.0
EC001846
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-08-04
eCl@ss 5.1.3
27-27-08-04
eCl@ss 9.0
27-27-08-04
eCl@ss 9.1
27-27-08-04