BFB000E

Disponible

Equipos para fibras ópticas de plástico y vidrio

Typecode:

BFB M18M-012-P-S4

Cargando...
Serie
18M
Dimensiones
Ø 18 x 75 mm
Interfaz
2x PNP contacto NA/NC (NA/NC)
Principio de funcionamiento
Sensor fotoelectrónico
Posibilidad de ajuste
Sensibilidad (Sn)
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Tipo de luz
LED de infrarrojos
Conexión
Conector-Conector, 4-polos
Material de carcasa
Latón, niquelada
Frecuencia de conmutación
3000 Hz
Homologación/conformidad
CE
UKCA
cULus
WEEE
Documentación técnica
  • Ficha de datos

  • Certificado MTTF

  • Eliminación

Accesorios obligatorios

Escuadras de sujeción para sensores fotoeléctricos

Soportes universales

Sistema de montaje universal

Accesorios mecánicos

Cables de conexión

Fibras de vidrio y plástico

Fuentes de alimentación para montaje en riel din

ECLASS 10.1
27-27-09-05
ECLASS 11.0
27-27-09-05
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ECLASS 8.1
27-27-09-05
ETIM 7.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-05
eCl@ss 9.1
27-27-09-05