BFB0005

Equipos para fibras ópticas de plástico y vidrio

Typecode:

BFB 75K-002-N-S75

Cargando...
Serie
75K
Dimensiones
10.4 x 35.4 x 84 mm
Interfaz
NPN contacto NA/NC (NA/NC)
Principio de funcionamiento
Amplificador de fibra óptica
Función de entrada
Programación Sn
Bloqueo de teclas con./desc.
Posibilidad de ajuste
Dirección de lectura LCD
Función de temporización
Ajuste de fábrica (reinicio)
Modo normal/fino/rápido/lejano
Duración impulso único
Distancia de actuación (Sn), 2 valores
Pantalla con./desc.
Tiempo de retardo
Bloqueo de teclas con./desc.
Conmutación claro/oscuro
Sensibilidad (Sn)
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Tipo de luz
LED de luz roja
Conexión
Conector, M8x1-Conector, 4-polos
Material de carcasa
ABS
Frecuencia de conmutación
8000 Hz /1000 Hz/125 Hz
Homologación/conformidad
cULus
CE
WEEE
Documentación técnica
  • Ficha de datos

  • Eliminación

Accesorios obligatorios

Escuadras de sujeción para sensores fotoeléctricos

Fibras de vidrio y plástico

Fuentes de alimentación Heartbeat con interfaz IO-Link

Cables de conexión

Latiguillos de conexión

ECLASS 10.1
27-27-09-05
ECLASS 11.0
27-27-09-05
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ECLASS 8.1
27-27-09-05
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-05
eCl@ss 9.1
27-27-09-05