BES02N2

Disponible

Finales de carrera inductivos individuales

Typecode:

BES 517-561-H-RK

Cargando...
Dimensiones
60 x 11.8 x 59.9 mm
Material de carcasa
PA 12
Alcance
2 mm
Frecuencia de conmutación
1. Punto de conmutación: 1000 Hz
Montaje
Montaje enrasado
Tipo de conexión
1. Punto de conmutación: Bornes roscados
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Grado de protección
IP67
Homologación/conformidad
CE
UKCA
WEEE
Documentación técnica
  • Ficha de datos

  • Eliminación

No hay accesorios recomendados disponibles.
ECLASS 10.1
27-27-06-91
ECLASS 11.0
27-27-06-91
ECLASS 5.1.4
27-27-06-91
ECLASS 6.2
27-27-06-91
ECLASS 8.1
27-27-06-91
ETIM 4.0
EC000030
ETIM 5.0
EC000030
ETIM 6.0
EC000030
ETIM 7.0
EC000030
UNSPSC 11
41111900
UNSPSC 7.0901
41111900
eCl@ss 4.1
27-27-06-06
eCl@ss 5.1.3
27-27-06-05
eCl@ss 9.0
27-27-06-91
eCl@ss 9.1
27-27-06-91