BES022Z

S-BES Q26 S

Typecode:

BES 517-3036-I02-C-S4

Cargando...
Dimensiones
26 x 26 x 68.5 mm
Forma constructiva
26x26
Montaje
flush
Alcance
10 mm
Salida de conmutación
PNP contacto normalmente abierto (NA)
Frecuencia de conmutación
500 Hz
Material de carcasa
PA 12
Superficie activa, material
PA 12