BCS00PU

Disponible

S-BCS M12 O

Typecode:

BCS M12BBI1-PSC40D-EP02

Cargando...
Dimensiones
Ø 12 x 61 mm
Serie
M12
Rosca (A)
M12x1
Montaje
Montaje enrasado
Conexión
Cable, 2.00 m, PUR
Salida de conmutación
PNP contacto normalmente abierto (NA)
Frecuencia de conmutación
100 Hz
Alcance
1...4 mm
Sensibilidad
Distancia de actuación ajustable
Material de carcasa
PBT
Superficie activa, material
PBT
Temperatura ambiente
-25...85 °C
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
Fundas protectoras

Soportes universales

Soporte de fijación con tope fijo

ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 5.1.3
27-27-08-05
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02