BCS009J

Disponible

S-BCS M12 L

Typecode:

BCS M12TTI1-PSM60G-ET02-E

Cargando...
Dimensiones
Ø 12 x 63 mm
Serie
M12
Montaje
No enrasado
Conexión
Cable, 2.00 m, PTFE
Salida de conmutación
PNP contacto normalmente abierto (NA)
Frecuencia de conmutación
25 Hz
Sensibilidad
Distancia de actuación ajustable
Material de carcasa
PTFE
Superficie activa, material
PTFE
Temperatura ambiente
-30...60 °C
Tensión de servicio Ub
12...35 VDC
Homologación/conformidad
CE
UKCA
cULus
WEEE
Grado de protección
IP65
Documentación técnica
  • Ficha de datos

  • Certificado MTTF

  • Eliminación

Fundas protectoras

Soportes universales

Soporte de fijación con tope fijo

ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 5.1.3
27-27-08-05
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02