BCC03AH
Latiguillos de conexión
Typecode:
BCC M425-M414-3A-304-PX0434-050
- Conexión 1
- M12x1-Conector hembra, acodado, 5-polos, A-codificado
- Conexión 2
- M12x1-Conector, recto, 4-polos, A-codificado
- Cable
- PUR Negro, 5 m, Apto para cadenas de arrastre
- Número de conductores
- 4
- Temperatura del cable, posicionamiento fijo
- -50...90 °C
- Temperatura del cable, posicionamiento flexible
- -25...90 °C
- Tensión de servicio Ub
- 250 VDC / 250 VAC
- Corriente nominal (40 °C)
- 4.0 A
- Grado de protección
- IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K
- Homologación/conformidad
-
CE
cULus
WEEE
-
Ficha de datos