BAM0330
Reflectores y láminas reflectantes
Typecode:
BAM RF-XO-025-S023/40-PM-AS
- Versión
- Arista cubo 4 mm
- Utilización
- para barreras fotoeléctricas de reflexión optoelectrónicas
- Forma
-
Rectángulo
2 orificios de fijación - Dimensiones
- 51 x 72 x 7.3 mm
- Superficie activa
- 22.6 cm²
- Temperatura ambiente
- -20...60 °C
- Superficie activa, material
- PMMA
- Material
- ABS
- Tipo de luz
- Luz no polarizada, también para luz polarizada
- Fijación
- Tornillo M4
- ECLASS 10.1
- 27-27-36-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-36-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-92-03
- ECLASS 6.2
- 27-27-92-03
- ECLASS 8.1
- 27-27-92-03
- ETIM 4.0
- EC002467
- ETIM 5.0
- EC002467
- ETIM 6.0
- EC002467
- ETIM 7.0
- EC002467
- UNSPSC 11
- 39121551
- UNSPSC 7.0901
- 39121551
- eCl@ss 4.1
- 27-27-90-03
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-92-03
- eCl@ss 9.0
- 27-27-36-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-36-01