BAM003Y

Disponible

Sistema de montaje adaptable

Typecode:

BMS CS-M-D12-IZ-01

Cargando...
Accesorios recomendados
Principio de funcionamiento
Sistema de montaje
Utilización
para sistemas de ensamble BMS
para barras de sujeción de Ø12 mm
Material
Acero fino (1.4301)
Dimensiones
Ø 27 x 37 mm
Fijación
Tornillos, bornes
Homologación/conformidad
Ecolab
Documentación técnica
  • Ficha de datos

Sistema de montaje universal

ECLASS 10.1
27-27-37-01
ECLASS 11.0
27-27-37-01
ECLASS 5.1.4
27-27-92-02
ECLASS 6.2
27-27-92-02
ECLASS 8.1
27-27-92-02
ETIM 4.0
EC000127
ETIM 5.0
EC000127
ETIM 6.0
EC000127
ETIM 7.0
EC000127
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
eCl@ss 4.1
27-27-90-02
eCl@ss 5.1.3
27-27-92-02
eCl@ss 9.0
27-27-37-01
eCl@ss 9.1
27-27-37-01