BAE0126

Disponible

Micromote - Amplificador para cabezales de sensores ópticos

Typecode:

BAE SA-OH-063-NP-DP02

Cargando...
Accesorios recomendados
Serie
SA-OH
Dimensiones
13.5 x 32.9 x 67 mm
Interfaz
NPN contacto NA/NC (NA/NC)
Indicación
LED verde: tensión de servicio
Error - LED rojo
Función de salida - LED amarillo
Posibilidad de ajuste
Programación Sn
Conmutación claro/oscuro
Retardo de desconexión con./desc.
Ajustador
Conmutador deslizante 3 posiciones
Conmutador deslizante 2 posiciones (2x)
Tecla (2x)
Características adicionales
Función de aprendizaje
Conexión
Cable, 2 m, PVC
Tensión de servicio Ub
15...30 VDC
Material de carcasa
PC
PA 12
Homologación/conformidad
CE
UKCA
WEEE
Documentación técnica
  • Ficha de datos

  • Certificado MTTF

  • Eliminación

Accesorios obligatorios

Cabezas de sensor óptico

ECLASS 10.1
27-27-09-92
ECLASS 11.0
27-27-09-92
ECLASS 5.1.4
27-27-09-90
ECLASS 6.2
27-27-09-90
ECLASS 8.1
27-27-09-90
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-92
eCl@ss 9.1
27-27-09-92