BAE0120

Micromote - Amplificador para cabezales de sensores ópticos

Typecode:

BAE SA-OH-062-IC-S75G

Cargando...
Accesorios recomendados
Serie
SA-OH
Dimensiones
12 x 40.1 x 80.5 mm
Interfaz
Corriente analógica 4…20 mA
Indicación
Display OLED
Tensión de servicio - LED verde
Señal - LED amarillo
Función de alarma - LED rojo
Sync - LED orange
Posibilidad de ajuste
Autosincronización
Contraste de la indicación OLED
Ajuste de fábrica (reinicio)
Programación estática/dinámica/manual
Sincronización con./desc.
Dirección de lectura de la indicación OLED
Amplificación
Ajustador
Jog switch
Tecla
Conexión
Conector, M8x1-Conector, 4-polos
Tensión de servicio Ub
15...30 VDC
Material de carcasa
PC
PA 12
Homologación/conformidad
CE
WEEE
cULus
UKCA
Documentación técnica
  • Ficha de datos

  • Certificado MTTF

  • Eliminación

Accesorios obligatorios

Cabezas de sensor óptico

ECLASS 10.1
27-27-09-92
ECLASS 11.0
27-27-09-92
ECLASS 5.1.4
27-27-09-90
ECLASS 6.2
27-27-09-90
ECLASS 8.1
27-27-09-90
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-92
eCl@ss 9.1
27-27-09-92