BAE0115

Disponible

Fuentes de alimentación en carril DIN

Typecode:

BAE PS-XA-3Y-24-050-020

Cargando...
Dimensiones
50 x 121 x 117.3 mm
Versión
Riel DIN
Fijación
ensamble sobre riel de perfil
Material de carcasa
Metal
Conexión
Borne, 0.25 mm²...4 mm²;0.5 mm²...10 mm²
Tensión de entrada
400...500 V AC, trifásico
Tensión nominal de salida CC
24 V
Corriente nominal de salida
5 A
Grado de protección
IP20
Homologación/conformidad
CE
cURus
cULus
WEEE
Temperatura ambiente
-25...80 °C
Documentación técnica
  • Ficha de datos

  • Certificado MTTF

  • Eliminación

No hay accesorios recomendados disponibles.
ECLASS 10.1
27-04-07-01
ECLASS 11.0
27-04-07-01
ECLASS 5.1.4
27-04-90-02
ECLASS 6.2
27-04-90-02
ECLASS 8.1
27-04-90-02
ETIM 4.0
EC002540
ETIM 5.0
EC002540
ETIM 6.0
EC002540
ETIM 7.0
EC002540
UNSPSC 11
39121004
UNSPSC 7.0901
39121004
eCl@ss 4.1
27-04-07-02
eCl@ss 5.1.3
27-04-90-03
eCl@ss 9.0
27-04-07-01
eCl@ss 9.1
27-04-07-01