BFT0012

Sensores de temperatura con contacto con el medio

Typecode:

BFT 6025-HV003-A02A0C-S4

Loading...
Rango de medición
-20...80 °C
Elemento de medición
Pt1000
Tensión de servicio Ub
15...35 VDC
Salida analógica
Corriente analógica 4…20 mA
Salida de conmutación
PNP
Conexión
Conector, M12x1-Conector, 4-polos
Longitud de montaje desde la superficie de apoyo
25 mm
Conexión de proceso
G 1/2" exterior
Material de conexión de proceso
Acero fino (1.4571)
Material de anillo obturador
FKM
Material de carcasa
PC/ABS TPE-E, PC, Acero fino (1.4301)
Resistencia a la presión máx.
150 bar
Temperatura ambiente
-20...80 °C
Grado de protección
IP65, IP67
Homologación/conformidad
CE, cULus, WEEE, EAC
Documentación técnica
  • Ficha de datos

  • Certificado MTTF

  • Eliminación

Documentación de producto
  • Certificado

  • Declaración de conformidad

  • Instrucciones de configuración/instalación/ensamble

  • Instrucciones de servicio

Material informativo
  • Perfil del producto

Dibujo técnico
  • Vista del producto

Cables de conexión

Fuentes de alimentación Heartbeat con interfaz IO-Link

ETIM 6.0
EC002994
ETIM 6.0
EC002994
UNSPSC 11
41112105
UNSPSC 7.0901
41112105
eCl@ss 6.0
27-20-02-08
eCl@ss 8.1
27-20-02-08