BCC0A8F

Cables de conexión

Typecode:

BCC A314-0000-10-003-EX44W6-100

Loading...

Descripción del Producto

Elija la conexión correcta para transmitir señales, datos y potencia de forma fiable dentro de su aplicación. Tiene a su disposición distintos tipos de cables y diferentes conectores.

Conexión
7/8"-Casquillo, recto, 4-polos
Cable
TPE Amarillo, 10.00 m
Número de conductores
4
sección de conductor
16 AWG
Tensión de servicio Ub
300 VDC / 300 VAC
Corriente nominal (40 °C)
10.0 A
Grado de protección
IP67, IP68
Homologación/conformidad
CE, cULus, EAC, WEEE
Documentación técnica
  • Ficha de datos

  • Eliminación

Documentación de producto
  • Declaración de conformidad

Dibujo técnico
  • Vista del producto

Conectores autoconfeccionables

Ayuda de ajuste/ herramienta

ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 6.0
27-27-92-18
eCl@ss 8.1
27-27-92-18