BAM009P

Soluciones en sondas con émbolo

Typecode:

BES 08-FA-BS-4,0-W

Loading...

Descripción del Producto

Nuestra compacta sonda Plunger ofrece un diseño robusto para las aplicaciones difíciles. Resultan ideales para dispositivos de soldadura y aplicaciones de estampación, así como para aplicaciones con expulsión controlada de piezas. El kit completo se compone de sensor, carcasa y muelles. Puede elegir entre diferentes tipos de accionador y tres tensiones de muelle. La carcasa de dos piezas simplifica el mantenimiento.

Descripción breve
Tope fijo
Utilización
para sensores inductivos Ø4, para sensores inductivos BES M8
Material
Aluminio anodizado, rojo
Dimensiones
31.8 x 12 x 20 mm
Fijación
Bornes
Temperatura ambiente
-25...100 °C
Documentación técnica
  • Ficha de datos

Dibujo técnico
  • Vista del producto

Mandatory accessories

Topes fijos de sondas con émbolo

Sensores inductivos estándar

ETIM 4.0
EC002040
ETIM 5.0
EC002040
ETIM 6.0
EC002040
ETIM 6.0
EC002040
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
eCl@ss 6.0
27-37-92-18
eCl@ss 8.1
27-37-92-18