BAE00KP

Iluminaciones de fondo

Typecode:

BAE LX-VS-HI150

Loading...

Descripción del Producto

Nuestra iluminación de fondo le permite controlar fácilmente dimensiones y formas independientemente del material, así como de la superficie. Puede elegir entre diferentes tamaños con diversos campos lumínicos y variantes con luz roja e infrarroja. Nuestra iluminación de fondo también se puede utilizar como iluminación de luz incidente difusa.

Conexión
Cable con conector, M12x1-Conector, 4-polos, 0.3 m
Versión
Iluminación de fondo
Dimensiones
130 x 9.5 x 205 mm
Tensión asignada de servicio Ue CC
24 V
Consumo de corriente máx.
830 mA
Operating Mode
Normal (continuous operation)
Entradas digitales
Disparador
Material
Aluminio anodizado, negro Vidrio PMMA
Superficie de iluminación
150 x 100 mm
Tipo de luz
LED de infrarrojos
Longitud de onda
875 nm
Ángulo de irradiación
80 ° x 60 °
Temperatura ambiente
-10...55 °C
Homologación/conformidad
CE, UKCA, EAC, WEEE
Grado de protección
IP54
Documentación técnica
  • Ficha de datos

  • Certificado MTTF

  • Eliminación

Documentación de producto
  • Certificado

  • Declaración de conformidad

  • Instrucciones de servicio

Dibujo técnico
  • Vista del producto

Soportes para sensores de visión, SmartCameras e iluminaciones

Cables de conexión

Fuentes de alimentación para montaje en riel din

ETIM 4.0
EC00996
ETIM 5.0
EC00996
ETIM 6.0
EC000996
ETIM 6.0
EC00996
UNSPSC 11
39110000
UNSPSC 7.0901
39110000
eCl@ss 6.0
27-11-06-35
eCl@ss 8.1
27-11-06-35