Cable IO-Link
Disponible en:
4 Versiones
Cables de sensores y cables de bus estándar
Flexible y fiable: para nosotros, éstas son las características esenciales de una buena técnica de conexión. En Balluff, usted obtiene todo de un mismo proveedor: sensores, sistemas y tecnología de redes, así como conectores y cables de conexión adecuados para los más diversos requisitos y un uso óptimo en su sector. Con nuestra técnica de conexión versátil, flexible y fiable, le apoyamos en la integración rápida y garantizamos una puesta en servicio rápida y sencilla de sus máquinas e instalaciones.
¿Aún no ha encontrado el producto adecuado? Visite nuestra área de productos de tecnología de conexión:
Disponibilidad
4 Versiones
Código de pedido | Precio | Conexión 1 | Conexión 2 | Cable | Conexión | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|
BCC03FABCC M313-M413-3E-300-PX0334-050 |
18.28 EUR | M8x1-Conector hembra, recto, 3-polos, A-codificado | M12x1-Conector, recto, 3-polos, A-codificado | PUR Negro, 5 m, Apto para cadenas de arrastre | ||
BCC03KFBCC M324-M414-3E-304-PX0434-050 |
20.69 EUR | M8x1-Conector hembra, acodado, 4-polos, A-codificado | M12x1-Conector, recto, 4-polos, A-codificado | PUR Negro, 5 m, Apto para cadenas de arrastre | ||
BCC03JZBCC M314-M414-3E-304-PX0434-050 |
20.69 EUR | M8x1-Conector hembra, recto, 4-polos, A-codificado | M12x1-Conector, recto, 4-polos, A-codificado | PUR Negro, 5 m, Apto para cadenas de arrastre | ||
BCC03FWBCC M323-M413-3E-300-PX0334-050 |
18.28 EUR | M8x1-Conector hembra, acodado, 3-polos, A-codificado | M12x1-Conector, recto, 3-polos, A-codificado | PUR Negro, 5 m, Apto para cadenas de arrastre |
Editar columnas
Por favor, seleccione qué columnas deben ser mostradas.