Sensores inductivos - Bestseller
Disponible en:
11 Versiones
Nuestros detectores de proximidad inductivos: fiables, eficaces y económicos para su aplicación.
La automatización es difícilmente concebible sin sensores inductivos. La detección de posición sin contacto de objetos metálicos, el funcionamiento sin desgaste y la fiabilidad son requisitos indispensables en cualquier aplicación de automatización. Ya sea en la ingeniería mecánica, la producción electrónica, la industria del automóvil, la industria alimentaria o la industria del plástico.
Con ayuda de los sensores inductivos de Balluff podrá supervisar, controlar y automatizar procesos y condiciones. Y con la máxima calidad, incluso en entornos extremos.
¿Aún no ha encontrado el producto adecuado? Visite nuestro grupo de productos de sensores inductivos:
Disponibilidad
11 Versiones
Código de pedido | Precio | Montaje | Dimensiones | Alcance | Conexión | Frecuencia de conmutación | Material de carcasa | Homologación/conformidad | Forma constructiva | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BES0068BES M12MI-PSC40B-S04G |
27.93 EUR | flush | Ø 12 x 65 mm | 4 mm | Conector, M12x1-Conector, 3-polos | 2500 Hz | Latón, Recubierto sin níquel | CE, UKCA, cULus, WEEE | M12x1 | |
BES00EFBES M12ME-PSC40B-S04G-003 |
30.24 EUR | flush | Ø 12 x 45 mm | 4 mm | Conector, M12x1-Conector, 4-polos | 2500 Hz | Latón, Recubierto sin níquel | CE, UKCA, cULus, WEEE | M12x1 | |
BES00PYBES 516-325-G-E5-C-S4 |
62.27 EUR | flush | Ø 12 x 45 mm | 4 mm | Conector, M12x1-Conector, 3-polos | 2500 Hz | Latón, Recubierto sin níquel | CE, UKCA, cULus, WEEE | M12x1 | |
BES060RBES M12ZE-PSC40B-S04G |
12.5 EUR | flush | Ø 12 x 45 mm | 4 mm | Conector, M12x1-Conector, 3-polos | 350 Hz |
Fundición a presión de cinc, niquelada PC |
CE, cULus, WEEE, UKCA | M12x1 | |
BES060UBES M12ZI-PSC40B-S04G |
12.5 EUR | flush | Ø 12 x 65 mm | 4 mm | Conector, M12x1-Conector, 3-polos | 350 Hz |
Fundición a presión de cinc, niquelada PC |
CE, cULus, WEEE, UKCA | M12x1 | |
BES004NBES M12MG-PSC80F-S04G |
27.93 EUR | No enrasado | Ø 12 x 60 mm | 8 mm | Conector, M12x1-Conector, 4-polos | 1000 Hz | Latón, Recubierto sin níquel | CE, UKCA, cULus, WEEE | M12x1 | |
BES00PKBES 516-325-E5-C-S4 |
58.8 EUR | flush | Ø 12 x 45 mm | 2 mm | Conector, M12x1-Conector, 4-polos | 3500 Hz | Latón, Recubierto sin níquel | CE, UKCA, cULus, WEEE | M12x1 | |
BES01PYBES M12MD-PSC80F-S04G |
27.93 EUR | No enrasado | Ø 12 x 45 mm | 8 mm | Conector, M12x1-Conector, 4-polos | 1000 Hz | Latón, Recubierto sin níquel | CE, UKCA, cULus, WEEE | M12x1 | |
BES00EEBES M12ME-PSC20B-S04G-003 |
26.78 EUR | flush | Ø 12 x 45 mm | 2 mm | Conector, M12x1-Conector, 4-polos | 3500 Hz | Latón, Recubierto sin níquel | CE, UKCA, cULus, WEEE | M12x1 | |
BES0060BES M12MI-PSC20B-S04G |
24.47 EUR | flush | Ø 12 x 65 mm | 2 mm | Conector, M12x1-Conector, 4-polos | 3500 Hz | Latón, Recubierto sin níquel | CE, UKCA, cULus, WEEE | M12x1 |
Editar columnas
Por favor, seleccione qué columnas deben ser mostradas.