Sensores de campo magnético - Interruptores de cilindro
Disponible en:
25 Versiones
Para ranura en T, ranura en C o variable con soportes de montaje
Los sensores de campo magnético se utilizan principalmente para controlar la posición del pistón en cilindros y pinzas. El sensor reconoce el campo del imán integrado en el pistón a través de la pared del actuador.
Con su detección de posición sin contacto, los sensores de campo magnético de Balluff son absolutamente fiables y libres de desgaste: sin erosión por contacto, sin rebotes y sólo puntos de conmutación limpios. La posición del émbolo se detecta de forma fiable incluso a altas velocidades de desplazamiento.
¿Aún no ha encontrado el producto adecuado? Visite nuestro grupo de productos de sensores de campo magnético:
Disponibilidad
25 Versiones
Código de pedido | Precio | Aplicación | Dimensiones | Interfaz | Conexión | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|
BMF00C4BMF 235K-PS-C-2A-SA2-S49-00,3 |
44.21 EUR | Cilindro neumático con ranura en T. Dimensiones ver boceto en vista del producto. | 23.5 x 5 x 5.5 mm | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | Cable con conector, M8x1-Conector, 3-polos, 0.30 m, PUR | |
BMF001LBMF 103K-PS-C-2A-SA2-S49-00,3 |
69.2 EUR | A través de la optimización del recorrido de respuesta especialmente adecuado para cilindro de carrera corta. | 9 x 4.8 x 16 mm | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | Cable con conector, M8x1-Conector, 3-polos, 0.30 m, PUR | |
BMF00C9BMF 235K-PS-C-2A-SA95-S4-00,3 |
67.52 EUR | Cilindro neumático con ranura en T. Dimensiones ver boceto en vista del producto. | 23.5 x 5 x 5.5 mm | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | Cable con conector, M12x1-Conector, 4-polos, 0.30 m, PUR | |
BMF00CFBMF 235K-PS-C-2A-SA2-S49-00,5 |
44.73 EUR | Cilindro neumático con ranura en T. Dimensiones ver boceto en vista del producto. | 23.5 x 5 x 5.5 mm | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | Cable con conector, M8x1-Conector, 3-polos, 0.50 m, PUR | |
BMF0040BMF 303K-PS-C-2A-S4-00,5 |
57.54 EUR | actuadores miniaturizados | 25.5 x 3 x 4.5 mm | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | Cable con conector, M12x1-Conector, 4-polos, 0.50 m, PUR | |
BMF0043BMF 303K-PS-C-2A-SA2-S49-00,3 |
61.74 EUR | actuadores miniaturizados | 25.5 x 3 x 4.5 mm | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | Cable con conector, M8x1-Conector, 3-polos, 0.30 m, PUR | |
BMF001MBMF 103K-PS-C-2A-SA2-S49-00,5 |
69.83 EUR | A través de la optimización del recorrido de respuesta especialmente adecuado para cilindro de carrera corta. | 9 x 4.8 x 16 mm | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | Cable con conector, M8x1-Conector, 3-polos, 0.50 m, PUR | |
BMF001PBMF 103K-PS-C-2A-SA7-S49-00,3 |
87.26 EUR | imanes radiales magnetizados (Schunk) | 9 x 4.8 x 16 mm | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | Cable con conector, M8x1-Conector, 3-polos, 0.30 m, PUR | |
BMF001RBMF 103K-PS-C-2A-SA95-S75-00,3 |
107 EUR | A través de la optimización del recorrido de respuesta especialmente adecuado para cilindro de carrera corta. | 9 x 4.8 x 16 mm | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | Cable con conector, M8x1-Conector, 4-polos, 0.30 m, PUR | |
BMF0049BMF 303K-PS-C-2A-SA6-S49-00,3 |
79.7 EUR | A través de la optimización del recorrido de respuesta especialmente adecuado para cilindro de carrera corta. | 25.5 x 3 x 4.5 mm | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | Cable con conector, M8x1-Conector, 3-polos, 0.30 m, PUR |
Editar columnas
Por favor, seleccione qué columnas deben ser mostradas.