Cámaras Vision 10 GigE

Typecode:

BVS CA-GT1

Anterior designación de Matrix Vision :

mvBlueCOUGAR-XT

Solicitud de contacto

Versión
10GigE Vision industrial camera
Interfaz
Gigabit Ethernet, POE
10G / 5G / 2.5G / 1G Base-T Ethernet
PoE+
4x bidireccional: entrada (no aislada) / salida (lado alto o drenaje abierto)
RS232
Entradas digitales
4x PNP con aislamiento galvánico
Salidas digitales
4x PNP high side
Montaje de lente
Montura C, otros tipos bajo demanda
Formatos de imágenes
Mono8...Mono16;Bayer8...Bayer16 *
Material de carcasa
aluminio, Recubierto por pulverización
Dimensiones
65 x 65 x 73.1 mm
Tensión de servicio Ub
16...28 VDC or PoE+ (IEEE 802.3at)
Temperatura ambiente
0...45 °C
Homologación/conformidad
CE
UKCA
WEEE
Grado de protección
IP67, (sin ventilador)
Documentación técnica
  • Ficha de datos

  • Certificado MTTF

  • Eliminación

C-mount lenses

Adaptador

Latiguillos Y

Cubiertas protectoras/ carcasa protectora

Latiguillos de conexión

Cables de conexión

Soportes para sensores de visión, SmartCameras e iluminaciones

Fuentes de alimentación para montaje en riel din