03.08.2023
Simple (y) bueno: nueva generación de concentradores de sensores/actuadores IO-Link
Introducción a la tecnología IO-Link
Su entrada en la eficaz y probada tecnología IO-Link: esto es posible gracias a la nueva generación de nuestros módulos de E/S. Adaptados de forma flexible a sus necesidades, en función de la aplicación puede utilizar hasta 16 entradas digitales u 8 entradas y salidas digitales.
La nueva generación de concentradores de sensores/actuadores dispone de ocho puertos M12 estandarizados, cuatro de los cuales pueden configurarse de forma variable.
El valor añadido con respecto a los hubs de sensores/actuadores IO-Link de Balluff existentes radica principalmente en el concepto de carcasa optimizado y en la simplicidad deliberada de la nueva generación.
Menos es más: manejo sencillo y soporte de las funciones básicas de E/S sin complejas funciones adicionales.
Nuestro nuevo concepto de carcasa sostenible utiliza materiales reciclables y se gestiona sin materiales de encapsulado de forma respetuosa con el medio ambiente. Además, nuestros módulos de E/S cumplen todos los requisitos para el uso industrial con la calidad habitual de Balluff.
Calidad de proceso mejorada con IO-Link
IO-Link aporta a los usuarios más flexibilidad y aumenta la eficiencia en la automatización. Nuestro concentrador de sensores/actuadores IO-Link le ofrece una introducción sencilla a la tecnología IO-Link: simplemente realice topologías eficientes, porque la comunicación y la alimentación eléctrica discurren por una sola línea. Otra ventaja de nuestros módulos de E/S: Permiten integrar sensores y actuadores estándar en topologías IO-Link. Los concentradores de sensores/actuadores también ofrecen un gran potencial de ahorro, ya que reducen el número de módulos de bus de campo y permiten escalar la aplicación de forma eficiente. En resumen, se trata de la solución ideal para iniciarse en el estándar IO-Link o para completar de forma rentable aplicaciones versátiles.
Características especiales
- Eficiente y eficaz: perfectamente adecuado para procesar señales de baja potencia
- Flexible y de un solo proveedor: nuestra nueva generación de módulos de E/S está disponible en versiones NPN y PNP.
- Compactos, ligeros y sostenibles - optimizados para el uso en aplicaciones móviles y ello con la calidad habitual de Balluff
- Transmisión de señales rápida y efectiva y tiempos de ejecución de señales reducidos gracias al estándar de transmisión COM3
- Adaptación individual a sus necesidades, cuatro de los puertos digitales pueden configurarse de forma flexible
- Interfaz
- IO-Link 1.1
- Tensión de servicio Ub
- 18...30.2 VDC
- Conexión (COM 1)
- M12x1-Conector, 4-polos, A-codificado
- Conexión enchufes
- 8x M12x1-Conector hembra, 5-polos, A-codificado
- Entradas digitales
- 16x PNP, tipo 3
- Salidas digitales
- 8x PNP
- Entradas/salidas configurables
- Sí
- Puerto de ampliación
- no
- Supervisión de canal único
- Sí
- Corriente total US, sensor
- 2 A
- Corriente total UA, actuador
- 2 A
- Corriente de conmutación
- 8x 200 mA
- Material de carcasa
- PC, Transparente
- Dimensiones
- 54 x 39.2 x 141.3 mm
- Temperatura ambiente
- -20...60 °C
- Grado de protección
- IP67, estado atornillado
- Tasa de transmisión
- COM3 (230.4 Kbaudios)
- Ciclo de datos de procesamiento mín.
- 2 ms
- Entrada de datos de proceso
- 6 Byte
- Datos de proceso salida
- 2 Byte
- Interfaz
- IO-Link 1.1
- Tensión de servicio Ub
- 18...30.2 VDC
- Conexión (COM 1)
- M12x1-Conector, 4-polos, A-codificado
- Conexión enchufes
- 8x M12x1-Conector hembra, 5-polos, A-codificado
- Entradas digitales
- 16x NPN, tipo 3
- Salidas digitales
- 8x NPN
- Entradas/salidas configurables
- Sí
- Puerto de ampliación
- no
- Supervisión de canal único
- Sí
- Corriente total US, sensor
- 2 A
- Corriente total UA, actuador
- 2 A
- Corriente de conmutación
- 8x 200 mA
- Material de carcasa
- PC, Transparente
- Dimensiones
- 54 x 39.2 x 141.3 mm
- Temperatura ambiente
- -20...60 °C
- Grado de protección
- IP67, estado atornillado
- Tasa de transmisión
- COM3 (230.4 Kbaudios)
- Ciclo de datos de procesamiento mín.
- 2 ms
- Entrada de datos de proceso
- 6 Byte
- Datos de proceso salida
- 2 Byte
Puerto ampliado
- Interfaz
- IO-Link 1.1
- Tensión de servicio Ub
- 18...30.2 VDC
- Conexión (COM 1)
- M12x1-Conector, 4-polos, A-codificado
- Conexión enchufes
- 8x M12x1-Conector hembra, 5-polos, A-codificado
- Entradas digitales
- 16x PNP, tipo 3
- Salidas digitales
- 8x PNP
- Entradas/salidas configurables
- Sí
- Puerto de ampliación
- Sí
- Supervisión de canal único
- Sí
- Corriente total US, sensor
- 2 A
- Corriente total UA, actuador
- 2 A
- Corriente de conmutación
- 8x 200 mA
- Material de carcasa
- PC, Transparente
- Dimensiones
- 54 x 39.2 x 141.3 mm
- Temperatura ambiente
- -20...60 °C
- Grado de protección
- IP67, estado atornillado
- Tasa de transmisión
- COM3 (230.4 Kbaudios)
- Ciclo de datos de procesamiento mín.
- 2 ms
- Entrada de datos de proceso
- 6 Byte
- Datos de proceso salida
- 2 Byte