10.05.2023

Sensores capacitivos en diseño de cuboides con IO-Link

Detecte con fiabilidad niveles de llenado y objetos y evite paradas

Nuestros sensores capacitivos compactos Q40 ahora también ofrecen IO-Link. Detectan niveles u objetos de forma fiable y sin contacto, incluso a través de paredes de carcasa no metálicas, con grosores de pared de hasta 4-6 mm, de contenedores y tuberías.

La interfaz IO-Link le ofrece opciones ampliadas de aplicación y configuración. Por ejemplo, el sensor se puede instalar fácilmente con un cable industrial estándar de tres hilos. También puede colocar los sensores en la máquina directamente en el punto de acción, porque la accesibilidad del sensor ya no juega ningún papel.

La supervisión del proceso, la parametrización y el análisis de errores de los sensores IO-Link se realizan en el sistema de control. De este modo, los procesos de la máquina se optimizan en términos de tiempo. Esto hace que el funcionamiento sea más eficiente.

Las características especiales

  • detectan niveles y objetos a través de las paredes de recipientes no metálicos
  • Tecnología estándar: para medios no conductores y detección de objetos
  • para grosores de pared de envolventes de hasta 4 - 6 mm
  • Modos de funcionamiento: modo IO estándar (SIO), modo IO-Link

Downloads

  • Capacitive sensors in cubic design with IO-Link

¿Tiene alguna pregunta? Póngase en contacto con nosotros.