21.03.2024
Sencillo (y) bueno: maestro IO-Link con multiprotocolo
Su billete hacia el futuro de la tecnología de automatización
La combinación inteligente de redes industriales con el estándar de comunicación IO-Link es la base de una producción cada vez más rápida, flexible, eficiente y versátil. Con la última generación de nuestro potente maestro IO-Link BNI, podrá entrar fácilmente en el mundo de este potente estándar de comunicación.
La versatilidad se une a la eficiencia: IO-Link y multiprotocolo
El nuevo maestro IO-Link se caracteriza por su capacidad multiprotocolo, lo que significa que es compatible con varios protocolos de Ethernet industrial. Pero eso no es todo. Es ideal para conectar directamente dispositivos IO-Link al sistema de automatización global y ofrece numerosas ventajas.
Especialmente destacable es la sencilla instalación gracias a la interfaz web de fácil manejo y a un amplio catálogo de dispositivos en la configuración de hardware. Esto convierte la instalación en un juego de niños. Otras características del nuevo maestro IO-Link son su carcasa de plástico sostenible, que no sólo es robusta, sino también más respetuosa con el medio ambiente. Además, con estos módulos de red estará preparado para el futuro, ya que los dispositivos también son compatibles con interfaces IoT como MQTT.
Instalación sencilla
Gracias a una interfaz web fácil de usar y un amplio catálogo de dispositivos en la configuración de hardware.
Robusto y respetuoso con el medio ambiente
La carcasa de plástico no solo es robusta, sino también más respetuosa con el medio ambiente.
Equipado para el IIoT
Con interfaces IoT como MQTT, también estará equipado para el futuro
Seguro
Los dispositivos utilizan el protocolo HTTPS para una comunicación segura
Versátil
Los dispositivos son compatibles con varios protocolos de Ethernet industrial
Características especiales
- Respetuoso con el medio ambiente: carcasa de plástico IP67 sin encapsulado
- Multiprotocolo: varios protocolos de Ethernet industrial en un solo dispositivo
- Fácil de usar: interfaz de usuario web integrada
- Instalación y mantenimiento sencillos y económicos
- Transmisión fiable de los datos de la máquina y de diagnóstico, así como de los parámetros del proceso al controlador
- Compatible con IIoT: Compatibilidad con REST API, MQTT
- Comunicación segura: HTTPS
- Alimentación M12 (codificación A o L)
- Interfaz
- Profinet / EtherNet/IP
- Puesta en marcha rápida (FSU)
- Sí
- Tensión de servicio Ub
- 18...30 VDC
- Indicación
- no
- Conexión (COM 1)
- M12x1-Conector hembra, 4-polos, D-codificado
- Conexión (COM 2)
- M12x1-Conector hembra, 4-polos, D-codificado
- Conexión (entrada de suministro de corriente)
- M12x1-Conector, 2-polos, A-codificado
- Conexión enchufes
- 8x M12x1-Conector hembra, 5-polos, A-codificado
- Entradas digitales
- 16x PNP, tipo 3
- Salidas digitales
- 8x PNP
- Entradas/salidas configurables
- Sí
- Interface IIoT
- REST API, MQTT
- Corriente total US, sensor
- 4.0 A
- Material de carcasa
- PC, injection molding
- Dimensiones
- 59 x 36.8 x 180 mm
- Temperatura ambiente
- -25...55 °C
- Grado de protección
- IP67
- Interfaces adicionales
- 8x IO-Link
- Versión IO-Link
- 1.1.3
- Clase de puerto
- Type A
- Interfaz
- Profinet / EtherNet/IP
- Puesta en marcha rápida (FSU)
- Sí
- Tensión de servicio Ub
- 18...30 VDC
- Indicación
- no
- Conexión (COM 1)
- M12x1-Conector hembra, 4-polos, D-codificado
- Conexión (COM 2)
- M12x1-Conector hembra, 4-polos, D-codificado
- Conexión (entrada de suministro de corriente)
- M12x1-Conector, 3-polos, L-codificado
- Conexión enchufes
- 8x M12x1-Conector hembra, 5-polos, A-codificado
- Entradas digitales
- 16x PNP, tipo 3
- Salidas digitales
- 8x PNP
- Entradas/salidas configurables
- Sí
- Interface IIoT
- REST API, MQTT
- Corriente total US, sensor
- 4.0 A
- Material de carcasa
- PC, injection molding
- Dimensiones
- 59 x 36.8 x 180 mm
- Temperatura ambiente
- -25...55 °C
- Grado de protección
- IP67
- Interfaces adicionales
- 8x IO-Link
- Versión IO-Link
- 1.1.3
- Clase de puerto
- Type A
Puede encontrar los accesorios adecuados aquí
- Potencia de salida máx.
- 360 W
- Output voltage
- 24 - 28 V DC
- Corriente nominal de salida
- 15 A
- Tensión de entrada
- 85...264 V AC
- Conexión (entrada de suministro de corriente)
- M12x1-Conector, 3-polos, S-coded-codificado
- Conexión (salida de suministro de corriente)
- M12x2-Conector hembra, 5-polos, L-coded-codificado
- Temperatura ambiente
- -25...70 °C
- Grado de protección
- IP67/IP65
- Dimensiones
- 181 x 59 x 183 mm
- Fijación
- Fijación de brida
- Material de carcasa
-
aluminio
PET - Homologación/conformidad
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Conexión 1
- M12x1-Conector hembra, recto, 5-polos, L-codificado
- Conexión 2
- M12x1-Conector, recto, 5-polos, L-codificado
- Cable
- PUR Gris, 0.6 m, Apto para cadenas de arrastre
- Número de conductores
- 5
- Temperatura del cable, posicionamiento fijo
- -40...90 °C
- Temperatura del cable, posicionamiento flexible
- -20...80 °C
- Tensión de servicio Ub
- 60 VDC / 50 VAC
- Corriente nominal (40 °C)
- 16.0 A
- Grado de protección
- IP65, IP67, IP69K/IP65, IP67, IP69K
- Homologación/conformidad
-
CE
WEEE
- Conexión
- M12x1-Casquillo, recto, 5-polos, A-codificado
- Número de contactos conectores
- 5
- Sección transversal de conexión
- 0.14...0.75 mm²
- Fijación cables trenzados
- Bornes roscados
- Diámetro de cable D
- 6...8 mm
- Tensión de servicio Ub
- 125 VDC / 125 VAC
- Corriente nominal (40 °C)
- 4.0 A
- Grado de protección
- IP67
- Temperatura ambiente
- -40...85 °C
- Homologación/conformidad
-
CE
Ecolab
WEEE
- Conexión
- M12x1-Conector, recto, 5-polos, L-codificado
- Cable
- PUR Negro, 2 m, Apto para cadenas de arrastre
- Número de conductores
- 4
- sección de conductor
- 1.5 mm²
- Temperatura del cable, posicionamiento fijo
- -40...80 °C
- Temperatura del cable, posicionamiento flexible
- -30...80 °C
- Tensión de servicio Ub
- 60 VDC / 50 VAC
- Corriente nominal (40 °C)
- 16.0 A
- Grado de protección
- IP65, IP67, IP69K
- Homologación/conformidad
-
CE
WEEE
- Descripción breve
- Tuerca de protección
- Utilización
- para módulos de red M12
- Material
- PC ABS (con certificación UL)
- Dimensiones
- Ø 14 x 13.2 mm
- Fijación
- Tornillos
- Utilización
- para la identificación de módulos de red
- Material
- PA blanco
- Fijación
- Adhesivo
- Temperatura ambiente
- -40...120 °C
- Conexión 1
- M12x1-Conector, recto, 4-polos, D-codificado
- Conexión 2
- M12x1-Conector, recto, 4-polos, D-codificado
- Interfaz
- Profinet
- Cable
- PUR blindado Verde, 5 m, Apto para cadenas de arrastre
- Número de conductores
- 4
- Temperatura del cable, posicionamiento fijo
- -40...80 °C
- Temperatura del cable, posicionamiento flexible
- -20...60 °C
- Tensión de servicio Ub
- 60 VDC
- Corriente nominal (40 °C)
- 1.5 A
- Grado de protección
- IP67/IP67
- Homologación/conformidad
-
CE
cULus
WEEE
- Conexión 1
- M12x1-Conector hembra, recto, 5-polos, A-codificado
- Conexión 2
- M12x1-Conector, recto, 3-polos, A-codificado
- Cable
- PUR Negro, 5 m, Apto para cadenas de arrastre
- Número de conductores
- 3
- Temperatura del cable, posicionamiento fijo
- -50...90 °C
- Temperatura del cable, posicionamiento flexible
- -25...90 °C
- Tensión de servicio Ub
- 250 VDC / 250 VAC
- Corriente nominal (40 °C)
- 4.0 A
- Grado de protección
- IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K
- Homologación/conformidad
-
cULus
WEEE
CE
- Conexión 1
- M12x1-Conector hembra, recto, 5-polos, L-codificado
- Conexión 2
- M12x1-Conector, recto, 5-polos, L-codificado
- Cable
- PUR Gris, 5 m, Apto para cadenas de arrastre
- Número de conductores
- 5
- Temperatura del cable, posicionamiento fijo
- -40...90 °C
- Temperatura del cable, posicionamiento flexible
- -20...80 °C
- Tensión de servicio Ub
- 60 VDC / 50 VAC
- Corriente nominal (40 °C)
- 16.0 A
- Grado de protección
- IP65, IP67, IP69K/IP65, IP67, IP69K
- Homologación/conformidad
-
CE
WEEE
- Conexión 1
- M12x1-Conector hembra, recto, 5-polos, A-codificado
- Conexión 2
- M12x1-Conector, recto, 5-polos, A-codificado
- Cable
- PUR Negro, 5 m, Apto para cadenas de arrastre
- Número de conductores
- 5
- Temperatura del cable, posicionamiento fijo
- -50...90 °C
- Temperatura del cable, posicionamiento flexible
- -25...90 °C
- Tensión de servicio Ub
- 60 VDC / 60 VAC
- Corriente nominal (40 °C)
- 4.0 A
- Grado de protección
- IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K
- Homologación/conformidad
-
CE
cULus
WEEE
Downloads
-
IO-Link master with multi-protocol