04.07.2023
Barreras de luz en horquilla miniaturizadas
Flexible en el mínimo espacio
Los sensores fotoeléctricos en horquilla BGL de Balluff son sinónimo de detección precisa de objetos. Nuestra amplia cartera de productos ofrece soluciones fiables incluso para aplicaciones difíciles y especiales. Ahora ampliamos nuestra gama con sensores especialmente compactos y flexibles para aplicaciones de automatización en espacios reducidos.
Sencillos y fiables
Los nuevos sensores fotoeléctricos en horquilla BGL MiniSlot de Balluff se pueden utilizar de forma muy flexible gracias a sus diferentes formas de montaje y opciones de conexión. Los sensores están completamente encapsulados, lo que los hace resistentes a vibraciones, golpes y otras influencias ambientales, al igual que su clase de protección IP64. Además, los LED luminosos indican el estado de funcionamiento y permiten realizar diagnósticos fiables.
Flexibilidad redefinida
Gracias a su tamaño especialmente compacto, los nuevos BGL requieren mucho menos espacio de instalación que las fotocélulas en horquilla convencionales. Además, existen seis diseños diferentes y una amplia variedad de opciones de conexión que hacen que los sensores sean aún más flexibles de utilizar, para una gran variedad de aplicaciones y usos.
Características especiales
- Seis diseños diferentes para un uso flexible
- solución rentable y robusta para aplicaciones críticas en el espacio
- detección precisa y alta repetibilidad
- indicador de estado con LED luminoso
- ancho de horquilla uniforme: 5 mm
- Conexión sencilla con conector estándar M8 de 4 polos, conector plano o cable
- Frecuencia de conmutación de hasta 3 kHz para procesos rápidos
Ejemplos de aplicación
Con la tendencia hacia la miniaturización y la integración de dispositivos, nuestras barreras fotoeléctricas de horquilla en miniatura BGL son la elección correcta. Se utilizan ampliamente en sectores como la producción de baterías, 3C y semiconductores.
En la producción de baterías, por ejemplo, los sensores fotoeléctricos en horquilla se utilizan para el posicionamiento preciso de sistemas robóticos y de transporte para colocar las placas de ánodo/cátodo rápida y correctamente unas sobre otras.
Nuestras barreras fotoeléctricas en horquilla MiniSlot también son versátiles para otras tareas de posicionamiento, por ejemplo, de portaobjetos o sistemas de transporte.
Otras aplicaciones típicas de las barreras fotoeléctricas en horquilla MiniSlot son
Detección de la presencia y ausencia de objetos planos (por ejemplo, tiras de papel, levas, etc.)
Detección de posición final y de posición en sistemas lineales de transporte y posicionamiento
Detección del sentido de giro y detección de revoluciones (para objetos giratorios)
Downloads
-
BGL minislot miniaturized fork sensors from Balluff – flexible in the smallest space