14.12.2023

¡A los 40!

Balluff fabricó los primeros sistemas RFID industriales BIS en 1983. Un éxito que celebramos. ¡Feliz cumpleaños!

Mejorar la trazabilidad en la industria es posible desde hace 40 años gracias a los sistemas RFID (identificación por radiofrecuencia). Estos sistemas de identificación son una combinación de soporte de datos, cabezal de lectura/escritura y unidades de evaluación, y constituyen una tecnología clave para la producción moderna. Y es que el intercambio de datos sin contacto hace que las fases de producción sean transparentes y rastreables. Al mismo tiempo que se iniciaba la producción de BIS, Motorola ponía a la venta el primer teléfono móvil y Microsoft anunciaba la interfaz gráfica de usuario Windows 1.0. Todo ello en 1983, Año Internacional de la Comunicación proclamado por la ONU.