BCC051K

Latiguillos de conexión

Typecode:

BCC M313-M313-30-300-PX43T2-003

Loading...

Descripción del Producto

Nuestros robustos latiguillos de conexión transmiten señales, datos y potencia siempre de forma fiable y segura. Elija la conexión correcta para la aplicación de su sector industrial. Tiene a su disposición distintos tipos de cables y diferentes conectores.

Cable
PUR Amarillo, 0.3 m, Apto para cadenas de arrastre
Conexión 1
M8x1-Casquillo, recto, 3-polos, A-codificado
Conexión 2
M8x1-Conector, recto, 3-polos, A-codificado
Número de conductores
3
Temperatura del cable, posicionamiento fijo
-50...90 °C
Temperatura del cable, posicionamiento flexible
-25...90 °C
Tensión de servicio Ub
60 VDC / 60 VAC
Corriente nominal (40 °C)
4.0 A
Grado de protección
IP67, IP69K/IP67, IP69K
Homologación/conformidad
CE, cULus, EAC, WEEE
Documentación técnica
  • Ficha de datos

  • Eliminación

Documentación de producto
Dibujo técnico
  • Vista del producto

Ayuda de ajuste/ herramienta

ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 6.0
27-27-92-18
eCl@ss 8.1
27-27-92-18