Système de réapprovisionnement intelligent

Gérer les stocks de manière intelligente - dynamique et flexible

Système de réapprovisionnement intelligent

Les tâches manuelles de saisie des stocks et de gestion des stocks coûtent du temps, de l'argent et un espace de stockage précieux. Le Smart Reordering System permet une gestion intelligente et dynamique des stocks, soit en tant que système Kanban entièrement automatique, soit en complément de systèmes déjà existants, afin de numériser l'ensemble de votre intralogistique.

Vous aussi, vous produisez selon le principe du flux tiré ? Vous savez alors à quel point il est important d'avoir toujours suffisamment de matériel en stock pour pouvoir traiter les commandes. Souvent, les stocks sont gérés manuellement à l'aide de cartes Kanban ou de solutions à code-barres. Des intervalles de temps déterminés règlent la mise à disposition des matériaux de la part de la logistique, ce qui rend le réapprovisionnement en matériaux peu flexible. À cela s'ajoutent d'innombrables processus manuels qui rendent impossible une gestion flexible des stocks et donc une production dynamique. Tout cela conduit à une gestion inefficace des stocks et à des stocks tampons élevés dans la logistique de production, qui nécessitent de l'espace et immobilisent du capital.

Avec le Smart Reordering System, vous automatisez votre gestion des stocks. Vous gérez l'ensemble de vos stocks - automatiquement et selon vos besoins.

Ce que vous apporte le Smart Reordering System ?
Gestion automatisée des stocks - dynamique et intelligente

Le Smart Reordering System enregistre en permanence vos stocks. Le tableau de bord permet de visualiser tous les stocks sous forme graphique. Cela permet de réduire les temps de réapprovisionnement et les trajets à vide.

Dès que les stocks passent en dessous des limites que vous avez définies, le Smart Reordering System vous en informe automatiquement. Ainsi, vous n'êtes pas lié à des intervalles de temps définis, mais vous avez toujours suffisamment de stock, sans avoir besoin de stocks tampons supplémentaires. L'état actuel de vos stocks est clairement affiché sur le tableau de bord. Vous recevez des notifications lorsque les stocks sont inférieurs aux limites que vous avez fixées, soit directement dans le tableau de bord, soit par e-mail. D'autres options de notification sont disponibles sur demande, tout comme la connexion du Smart Reordering System à votre système ERP.


Voici comment fonctionne la gestion intelligente des stocks

Étape 1 : Installer le capteur à l'emplacement du matériel

En règle générale, vous n'avez besoin que d'un seul capteur par emplacement de matériel. Le capteur fonctionne sur piles et communique par radio - aucun câblage n'est nécessaire.

Étape 2 : mettre le gateway en service

Connectez le gateway à une prise de courant pour l'alimenter en électricité. La connexion entre le gateway et l'application cloud peut être établie de manière flexible soit par LTE, soit par Ethernet via le réseau domestique.

Étape 3 : Configurer l'application cloud

La configuration du système et des capteurs est simple et intuitive grâce à l'application cloud. L'assistant d'installation les guide rapidement et facilement tout au long de la mise en service. En outre, le système peut être relié à votre système ERP via des API standard.


Aperçu des avantages du Smart Reordering System

  • Gestion dynamique des stocks : le Smart Reordering System vous informe automatiquement dès que les stocks de matériaux dans l'entrepôt sont inférieurs à une valeur limite. Vous définissez vous-même le niveau de cette valeur limite dans l'optique d'un flux de matériel optimal. Ainsi, vous n'êtes pas lié à des intervalles de temps fixes comme c'est le cas avec les solutions Kanban classiques et vous pouvez néanmoins être sûr que votre entrepôt est suffisamment rempli à tout moment. En même temps, vous réduisez vos stocks tampons.
  • Réapprovisionnement rapide : les capteurs du Smart Reordering System enregistrent en permanence vos stocks. Sur un tableau de bord, vous pouvez à tout moment consulter les stocks actuels sous forme de graphique ou être informé automatiquement des niveaux de stock. Cela permet de réduire les délais de réapprovisionnement et les trajets à vide.
  • Gestion automatisée des stocks : à l'aide de capteurs, le Smart Reordering System surveille les stocks et vous signale automatiquement les goulots d'étranglement. Les processus Kanban manuels et les processus de scannage sont superflus. Grâce à des interfaces standardisées, le Smart Reordering System peut en outre être intégré dans vos systèmes ERP existants pour un échange direct d'informations.

Médiathèque vidéo

Vous avons rassemblé une série de vidéos informatives sur le Smart Reordering System dans notre médiathèque.
En savoir plus


Une solution adaptée à chaque cas d'application

Qu'il s'agisse de rayonnages Kanban, de postes de travail de montage, d'emplacements de palettes ou de points de livraison et d'enlèvement, les capteurs du système logistique peuvent être installés partout et enregistrent en permanence les stocks de matériaux. Les données des capteurs sont traitées et préparées dans une application cloud. Vous pouvez ainsi obtenir à tout moment une vue d'ensemble des stocks - en un seul clic et sans processus de scannage, comme c'est le cas avec les systèmes eKanban traditionnels. L'inventaire géré par le fournisseur est également facile à réaliser avec le Smart Reordering System.

Les rayonnages Kanban en vue

Les rayonnages Kanban sont devenus incontournables dans un grand nombre d'entrepôts. Les composants pour la production peuvent y être bien structurés. À l'aide du système Smart Reordering, vous pouvez consulter à tout moment les quantités de remplissage actuelles, et ce sans cartes Kanban ou opérations de scannage, qui sont généralement nécessaires avec les systèmes eKanban.

Pas de pénurie de matériel au poste de travail de montage

Pour que les postes de travail de montage se déroulent sans problème, il est important que les collaborateurs aient toujours suffisamment de matériel à portée de main. Avec le Smart Reordering System, c'est garanti, les stocks actuels sont visibles à tout moment.

Réapprovisionnement sûr des emplacements de palettes

Même aux emplacements de palettes, les capteurs du Smart Reordering System enregistrent en permanence le stock de matériel. Sur la base de ces informations, le système calcule les délais moyens de consommation et de réapprovisionnement.

Pas d'embouteillage aux points d'arrivée et de départ

Les lieux de réception et de livraison jouent un rôle important dans le bon déroulement de la production. Ce n'est que si le matériel est saisi rapidement après l'entrée des marchandises et réparti aux bons endroits que les "embouteillages" peuvent être évités dans la logistique. Le système Smart Reordering System apporte son aide dans ce domaine.


Combien coûte le système Smart Reordering ?

Modèle à coûts fixes

Avec le modèle à coûts fixes, vous achetez le matériel sous forme de capteurs et de gateway. Le nombre dont vous avez besoin pour l'enregistrement permanent des stocks dépend de la taille et des conditions locales de votre entrepôt.

Progiciels

La solution logicielle vous permet de voir toutes les données d'inventaire, d'envoyer les données par e-mail ou de les intégrer par interface dans des solutions logicielles existantes. Les coûts du logiciel dépendent du nombre de capteurs actifs dans votre système Smart Reordering :

Basic pour les clients avec <=100
Basic pour les clients avec <=100

Exploitation du système de base, maintenance, y compris les mises à jour de sécurité, développement continu et mise à disposition de nouvelles fonctionnalités de base.

Stockage des données, traitement des données, transmission des données par connexion mobile

Chaque capteur supplémentaire >100
Chaque capteur supplémentaire >100

Intégration complète des capteurs dans le système existant

Les coûts de licence pour les extensions de système >100 capteurs sont calculés par capteur

Add-ons et adaptation du système aux besoins des clients
Add-ons et adaptation du système aux besoins des clients

Des fonctions spécifiques (par exemple Analytics) peuvent être activées individuellement et pour une période déterminée.

Configurez dès maintenant votre système Smart Reordering !

Nous avons éveillé votre intérêt ? Alors configurez votre système Smart Reordering en toute simplicité dans notre boutique en ligne.
Vers la boutique en ligne


Références

Les clients satisfaits sont notre plus forte motivation. C'est ce que disent nos références sur le Smart Reordering System :

Je vois dans le Smart Reordering System une opportunité de compléter notre système E-Kanban existant. Un cas d'utilisation potentiel chez Metabo est la surveillance des supermarchés d'emballages vides ou des emplacements. J'en attends que nous puissions optimiser nos surfaces d'emballages vides et nos processus de réapprovisionnement.

Comme l'installation est rapide et flexible, je peux également m'imaginer une utilisation variable dans le domaine de l'optimisation des processus. Le système aide à collecter des chiffres, des données, des faits, et offre ainsi une base solide pour l'optimisation des flux de valeurs et des processus.
Michael Melzer, responsable du système de production chez Metabo
Les entreprises qui appliquent avec succès le Lean Management et qui planifient et organisent méticuleusement leur production ont, grâce aux systèmes Kanban, tous les matériaux nécessaires en stock et au bon endroit. Dans la pratique, il arrive néanmoins souvent que les stocks ne soient pas idéalement dimensionnés aux différents points de consommation. Le plus grand avantage du Smart Reordering System, selon moi, est de contrecarrer cela et d'adapter l'ensemble de la chaîne logistique intralogistique de manière dynamique et en temps réel. Les stocks peuvent être augmentés et diminués entre les différents points de consommation sans grand effort et sur la base de données réelles et actuelles.

En outre, le Smart Reordering System permet de tester en temps réel des scénarios dans la variation des stocks des différentes étapes du processus et de rendre ainsi la chaîne d'approvisionnement encore plus robuste. Le Smart Reordering System contribue ainsi à l'analyse et au développement durable de la chaîne d'approvisionnement intralogistique.
Joachim Walter, COO BeeWaTec AG :
Avec le Smart Reordering System, nous étendons notre "Kanban Pack +" existant et numérisons la gestion des stocks.

Jusqu'à présent, le réapprovisionnement de nos clients s'effectuait généralement manuellement et à des intervalles bien définis. Le SRS nous permet d'effectuer un inventaire et une surveillance des stocks en continu, sans frais de personnel. Nous pouvons ainsi planifier encore mieux les livraisons en fonction des besoins et réagir aux besoins supplémentaires à court terme. Les données obtenues aident en outre à optimiser les processus et à utiliser de manière idéale les capacités existantes.

Grâce à la simplicité de l'installation, la mise en service pour les articles C est également rentable. Même un changement d'emplacement de stockage ne pose aucun problème grâce au Smart Reordering System, car le système accompagne les modifications avec un minimum d'effort.
Benjamin Braun, directeur des ventes Just Pack GmbH

Vous avez des questions ou souhaitez tester le système sans engagement ? N'hésitez pas à nous contacter.

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider.


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Ligne téléphonique:
+41 32 366 66 77