Supports de données BF (125 kHz)

BF (125 kHz)

Disponible en:

17 Versions

Les supports de données BF accompagnent les pièces tout au long du processus de fabrication. Si vous avez besoin d'un grand nombre de tags pour la réalisation de votre application, les supports de données de Balluff (RFID BIS L) constituent un choix économique et fiable. Certains parmi eux possèdent une fonctionnalité en lecture seule, ce qui exclut une manipulation et garantit une sécurité élevée des données.

Les particularités

  • Supports de données ronds en différentes tailles : Ø 12,4 mm, Ø 20 mm, Ø 30 mm, Ø 50 mm
  • Support de données en verre résistant aux produits chimiques en 13 × 3 mm
  • Support de données en lecture seule (3 ou 5 octets) ou programmable avec 192 octets
  • Possibilités de montage : Collage ou vissage
  • Deux variantes de supports de données en lecture seule disponibles : avec une identification "Unique ID" fixe de 5 octets ou avec programmation de 3 octets de données personnalisées, selon les spécifications du client

Disponibilité

17 Versions

Code de commande Prix Dimensions Numéro de série UID, en lecture seule Type de mémoire Communication Données utilisateur, lire/écrire Température ambiante Température de stockage
Actions

BIS0033

BIS L-100-01/L
10.6 CHF Ø 20 x 1.6 mm 4 Byte EEPROM Read/Write 192 Byte -25...85 °C -40...95 °C

BIS0034

BIS L-100-05/L
10.6 CHF Ø 20 x 1.6 mm 4 Byte EEPROM Read/Write 192 Byte -25...85 °C -40...95 °C

BIS0036

BIS L-101-01/L
11.2 CHF Ø 30 x 1.6 mm 4 Byte EEPROM Read/Write 192 Byte -25...85 °C -40...95 °C

BIS0037

BIS L-101-05/L
11.2 CHF Ø 30 x 1.6 mm 4 Byte EEPROM Read/Write 192 Byte -25...85 °C -40...95 °C

BIS0039

BIS L-102-01/L
12 CHF Ø 50 x 1.6 mm 4 Byte EEPROM Read/Write 192 Byte -25...85 °C -40...95 °C

BIS003A

BIS L-102-05/L
12 CHF Ø 50 x 1.6 mm 4 Byte EEPROM Read/Write 192 Byte -25...85 °C -40...95 °C

BIS003E

BIS L-103-05/L
11.2 CHF Ø 12.4 x 2 mm 4 Byte EEPROM Read/Write 192 Byte -25...85 °C

BIS003N

BIS L-150-05/A
12 CHF Ø 3.15 x 13.3 mm 4 Byte EEPROM Read/Write 192 Byte -40...85 °C

BIS003R

BIS L-200-03/L
5.8 CHF Ø 20 x 1.6 mm 5 Byte PROM Read Only -40...85 °C -40...95 °C

BIS003T

BIS L-201-03/L
6.4 CHF Ø 30 x 1.6 mm 5 Byte PROM Read Only -40...85 °C -40...95 °C

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider.


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Ligne téléphonique:
+41 32 366 66 77