Barrages optiques unidirectionnels

Capteurs optoélectroniques

Disponible en:

15 Séries

Les barrages optiques unidirectionnels Balluff servent à la détection fiable d'objets, indépendamment de la surface, de la couleur et du matériau – et même en cas de brillant intense. Ils sont constitués d'unités d'émetteur et de récepteur séparées, qui sont alignées les unes par rapport aux autres. Lorsqu'un objet interrompt le rayon lumineux, cela provoque un changement du signal de sortie dans le récepteur. Fiabilité absolue.

Les particularités

  • Parfaitement adaptés aux tâches de positionnement grâce à une excellente fidélité de répétition
  • Résistance extrême à l'encrassement et avec grande réserve de fonctionnement
  • Conviennent idéalement pour les grandes portées
  • Émetteur et récepteur dans des boîtiers séparés

15 Séries

Série Modèle Portée max. Fonction de contact Interface Type de lumière Type de raccordement Connexion, modèle Matériau de la gaine de câble
Actions

BOS 21M T

Barrières photoélectriques cubiques avec différents types de lumière
parallélépipédique 60000 mm Contact à fermeture (NO) IO-Link, PNP Lumière rouge Connecteur M12x1

BOS 23K T

Barrières unidirectionnelles cubiques avec différents types de lumière pour washdown
parallélépipédique 30000 mm Contact à fermeture (NO), Contact à ouverture/fermeture (NO/NF) IO-Link, PNP/NPN, PNP Lumière rouge Connecteur M12x1

BOS 50K T

Barrières unidirectionnelles cubiques avec différents types de lumière jusqu'à 60 m de portée
parallélépipédique 60000 mm Contact à fermeture (NO) PNP Lumière rouge Connecteur M12x1

BOS 5K T

Variante d'entrée de gamme avantageuse et petite de nos barrières photoélectriques cubiques à barrage
parallélépipédique 30000 mm Contact à ouverture/fermeture (NO/NF) NPN, PNP Lumière rouge Câble, Connecteur M8x1 PVC

BOS 64K T

Barrières photoélectriques cubiques avec différents types de lumière et relais
parallélépipédique 50000 mm Contact à ouverture/fermeture (NO/NF) Relais Infrarouge Bornes à vis

BOS 6K T

Barrières unidirectionnelles cubiques avec différents types de lumière jusqu'à 18 m de portée
parallélépipédique 18000 mm Contact à ouverture/fermeture (NO/NF) PNP/NPN/IO-Link, PNP/NPN, PNP Lumière rouge Câble, Connecteur M8x1 PVC, TPU

BOS Q08M T

Barrières photoélectriques carrées avec différents types de lumière
parallélépipédique 3000 mm Contact à ouverture (NF), Contact à fermeture (NO) NPN, PNP Lumière rouge Câble, Câble avec connecteur, Connecteur M8x1 PUR

BOS R01E T

Barrières unidirectionnelles sur chant avec différents types de lumière pour washdown
parallélépipédique 2200 mm Contact à ouverture (NF), Contact à fermeture (NO) NPN, PNP Lumière rouge Câble, Câble avec connecteur M8x1 PUR

BOS R020K T

Barrières unidirectionnelles sur chant avec différents types de lumière jusqu'à 3 m de portée
parallélépipédique 2000 mm Contact à ouverture (NF), Contact à fermeture (NO) NPN, PNP Lumière rouge Câble, Câble avec connecteur M8x1 PVC

BOS R254 T

Barrières unidirectionnelles sur chant avec différents types de lumière pour washdown
parallélépipédique 70000 mm Contact à ouverture/fermeture (NO/NF) IO-Link, Pin 2: PNP/NPN/push-pull, Pin 4: Push-pull, Analogique, courant Lumière rouge Connecteur M12x1

BOS R81K T

Barrières unidirectionnelles sur chant avec différents types de lumière pour le montage dans des trous
parallélépipédique 20000 mm Contact à fermeture (NO), Contact à ouverture/fermeture (NO/NF) IO-Link, Pin 2: PNP/NPN/push-pull, Pin 4: Push-pull, Analogique, courant, NPN, PNP Infrarouge, Lumière rouge Câble, Câble avec connecteur, Connecteur M12x1 PVC

BOS R090K T

Barrières unidirectionnelles sur chant avec différents types de lumière jusqu'à 20 m de portée
parallélépipédique 20000 mm Contact à ouverture/fermeture (NO/NF) NPN, PNP Lumière rouge Câble, Connecteur M8x1 PVC

BOS M12 T

Barrières photoélectriques cylindriques avec filetage M12 et différents types de lumière
Ø 12 mm 30000 mm Contact à ouverture (NF), Contact à fermeture (NO) PNP Lumière rouge Câble, Connecteur M12x1 PVC

BOS M18 T

Barrières photoélectriques cylindriques avec filetage M18 et différents types de lumière
Ø 18 mm 100000 mm Contact à ouverture (NF), Contact à fermeture (NO), Contact à ouverture/fermeture (NO/NF) IO-Link, Thyristor + pont de diodes, NPN, PNP Infrarouge, Lumière rouge Câble, Connecteur M12x1 PVC

BOS M8 T

Barrières photoélectriques cylindriques à barrage avec filetage M8 et différents types de lumière
Ø 8 mm 3000 mm Contact à ouverture (NF), Contact à fermeture (NO) NPN, PNP Lumière rouge Câble, Connecteur M8x1 PUR

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider.


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Ligne téléphonique:
+41 32 366 66 77