Modules IO-Link pour applications de sécurité

Modules E/S de sécurité

Disponible en:

5 Versions

Nos modules IO-Link destinés aux applications de sécurité permettent de réaliser des applications jusqu'à PLd/SIL2 et conviennent pour le raccordement de capteurs et d'actionneurs binaires disponibles dans le commerce. Grâce à la possibilité d'utilisation de câbles standard M12 de bout en bout, vous économisez de surcroît du temps et des coûts, optimisez le design de la machine, simplifiez la mise en service et gagnez en clarté. De plus, vous pouvez regrouper les fonctions machine et/ou les zones machine sur un unique module et optimiser ainsi la vue d'ensemble structurelle de la machine.

Les modules IO-Link destinés aux applications de sécurité peuvent être maintenus à distance via les outils de diagnostic IO-Link connus et peuvent être facilement remplacés en cas d'intervention de service. Ces caractéristiques permettent de réduire à un minimum les temps d'immobilisation. Grâce à leur aptitude sur le terrain, cela permet une installation des appareils à l'extérieur de l'armoire électrique. Même dans des conditions ambiantes difficiles, telles qu'en présence de poussières, saletés, huiles, eau, émulsions, sollicitations mécaniques, etc. 

Les particularités

  • Adaptés pour les applications de sécurité jusqu'à PLd/SIL2
  • Coûts de remise en état réduits en cas de réparation grâce à des diagnostics complets et un remplacement aisé des appareils
  • Économique grâce à des câbles de raccordement M12 standard
  • Réduction des temps d'immobilisation grâce à la télémaintenance
  • Économie de modules grâce à la possibilité de regrouper et d'uniformiser les fonctions de la machine

Disponibilité

5 Versions

Code de commande Prix Connexion emplacements Sorties numériques Entrées numériques Interface
Actions

BNI0033

BNI IOL-252-000-Z013
282.7 CHF 8x M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, A-codé 8x PNP IO-Link 1.0

BNI0034

BNI IOL-256-000-Z013
315.5 CHF 8x M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, A-codé 16x PNP IO-Link 1.0

BNI003Y

BNI IOL-256-S01-Z013
319.2 CHF 8x M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, A-codé 16x PNP IO-Link 1.0

BNI00CL

BNI IOL-355-S02-Z013
417.9 CHF 8x M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, A-codé 8x PNP 8x PNP, type 3 IO-Link 1.1

BNI003W

BNI IOL-252-S01-Z013
283.9 CHF 8x M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, A-codé 8x PNP IO-Link 1.0

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider.


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Ligne téléphonique:
+41 32 366 66 77