Interfaces IO-Link universelles

Modules E/S

Disponible en:

4 Versions

Par l'intermédiaire de nos interfaces IO-Link universelles, tous les appareils avec jusqu'à 16 entrées/sorties sont ouverts pour IO-Link. Proche du processus, l'interface IO-Link permet de relier pompes, colonnes de signalisation, pupitres de commande, îlots de vannes, unités de commutation, unités de transfert, etc., avec le niveau commande.

Le module permet un raccordement IO-Link rapide au moyen d'un câble de capteur standard et d'un câble ouvert. Vous pouvez intégrer dans l'environnement de commande jusqu'à 16 entrées/sorties.

Les particularités

  • Boîtier adaptateur compact pour le raccordement direct à différents appareils via l'interface IO-Link
  • Universel et indépendant du bus de terrain
  • Raccordement au niveau commande à l'aide d'un câble de capteur courant
  • Variantes avec 8 ou 16 signaux d'entrée/sortie disponibles
  • Pas de câblage multiple coûteux
  • Permet d'économiser de la place, du temps et de l'argent grâce à un concept de câblage compact

Disponibilité

4 Versions

Code de commande Prix Interface Entrées analogiques Courant de sortie max. Sorties, nombre Entrées, nombre Matériau du boîtier
Actions

BNI005M

BNI IOL-771-000-K027
141.2 CHF IO-Link 1.1 16 16 PA

BNI005N

BNI IOL-772-000-K027
125.5 CHF IO-Link 1.1 8 8 PA

BNI00CA

BNI IOL-771-002-K027-003
159.6 CHF IO-Link 1.1 16 16 PA

BNI00CC

BNI IOL-772-002-K027-003
146.2 CHF IO-Link 1.1 8 8 PA

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider.


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Ligne téléphonique:
+41 32 366 66 77