Câbles bruts
Qualité éprouvée et aptitude industrielle optimale
Disponible en:
52 Versions
Balluff vous propose des câbles bruts dans la qualité éprouvée de nos câbles confectionnés. La gamme de câbles bruts comprend différents matériaux avec différentes sections.
Ainsi, vous trouverez à coup sûr le bon câble pour votre application et aurez la garantie d'obtenir une solution robuste et apte au service en milieu industriel. Par ailleurs, vous profitez pour chacun de nos câbles d'une flexibilité accrue grâce à une longueur de câble adaptable.
Principaux avantages
- Qualité éprouvée de nos câbles confectionnés
- Différents matériaux et sections disponibles
- Robustes et aptes au service en milieu industriel
- Longueur de câble adaptable
Disponibilité
52 Versions
Code de commande | Prix | Câble | Nombre de conducteurs | Section de conducteur | Température de câble, pose fixe | Température de câble, pose flexible | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BCC0AC6BCC 0000-0000-00-000-PS54N2-10X |
567.7 CHF | PUR blindé vert, 100 m, compatible chaîne porte-câble | 4 | 22 AWG | -20...80 °C | -20...50 °C | |
BCC0AC7BCC 0000-0000-00-000-PX0334-10X |
185.8 CHF | PUR noir, 100 m, compatible chaîne porte-câble | 3 | 0.34 mm² | -50...90 °C | -25...90 °C | |
BCC0AC9BCC 0000-0000-00-000-PX0534-10X |
278.7 CHF | PUR noir, 100 m, compatible chaîne porte-câble | 5 | 0.34 mm² | -50...90 °C | -25...90 °C | |
BCC0ACABCC 0000-0000-00-000-PS72N1-10X |
600.7 CHF | PUR blindé violet, 100 m, compatible chaîne porte-câble | 2 | 24 AWG | -40...70 °C | -20...60 °C | |
BCC0ACHBCC 0000-0000-00-000-PX05A5-10X |
1393.5 CHF | PUR noir, 100 m, compatible chaîne porte-câble | 5 | 1.5 mm² | -50...80 °C | -25...80 °C | |
BCC0C14BCC 0000-0000-00-000-VX8434-10X |
127.2 CHF | PVC gris, 100 m, compatible chaîne porte-câble | 4 | 0.34 mm² | -40...105 °C | -5...105 °C | |
BCC0C15BCC 0000-0000-00-000-VX8334-10X |
109.1 CHF | PVC gris, 100 m, compatible chaîne porte-câble | 3 | 0.34 mm² | -25...105 °C | -5...105 °C | |
BCC0C1CBCC 0000-0000-00-000-PW0434-10X |
323.7 CHF | PUR résistant aux étincelles de soudage noir, 100 m, compatible chaîne porte-câble | 4 | 0.34 mm² | -40...80 °C | -25...80 °C | |
BCC0E43BCC 0000-0000-00-000-PX0434-50X |
1354.8 CHF | PUR noir, 500 m, compatible chaîne porte-câble | 4 | 0.34 mm² | -50...90 °C | -25...90 °C | |
BCC0CMNBCC 0000-0000-00-000-PS0825-10X |
465.7 CHF | PUR blindé noir, 100 m, compatible chaîne porte-câble | 8 | 0.25 mm² | -40...90 °C | -5...90 °C |
Modifier les colonnes
Veuillez sélectionner les colonnes qui doivent être affichées.