- Affichages de position
- Capteurs d'inclinaison
- Capteurs de débit
- Capteurs de pression
- Capteurs de surveillance d'état multifonction
- Capteurs de température
- Capteurs inductifs
- Capteurs magnétiques
- Capteurs magnétostrictifs
- Capteurs optoélectroniques
- Capteurs à codage magnétique
- Capteurs à ultrasons
- Codeur angulaire
- Commutateurs à cames
Amplificateurs aval pour têtes de capteur capacitives
Capteurs capacitifs
Disponible en:
6 Versions
Les amplificateurs aval Balluff permettent un réglage et une exploitation simples de nos têtes de capteur capacitives. À cette fin, vous disposez d'unités d'exploitation compactes avec signaux de commutation, valeurs analogiques ou fonctionnalité IO-Link, pour le montage sur profilé chapeau.
Réglables en dehors des environnements critiques, les différentes options de réglage offrent des fonctionnalités étendues pour pratiquement toutes les têtes capacitives Balluff.
Les particularités
- Pour le réglage et l'exploitation simples de quasiment toutes les têtes de capteur capacitives Balluff
- Avec unité d'exploitation confort ou IO-Link pour montage sur profilé chapeau
- Possibilité de réglage en dehors de conditions ambiantes critiques
- Modèles compacts et modes de fonctionnement les plus divers
Disponibilité
6 Versions
Code de commande | Prix | Dimensions | Raccordement | Interface | Fonction temps | Classe de protection | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BAE00KHBAE SA-CS-025-YP-BP02 |
96.6 CHF | 10.5 x 45 x 75.5 mm | Câble, 2.00 m, PUR | PNP/NPN Contact à fermeture / ouverture (NO/NF) | IP40 | ||
BAE00KJBAE SA-CS-026-YP-BP02 |
126 CHF | 10.5 x 45 x 75.5 mm | Câble, 2.00 m, PUR |
Analogique, tension / analogique, courant 0…10 V / 4…20 mA PNP/NPN Contact à ouverture/fermeture (NO/NF) |
Retard à l'enclenchement et au déclenchement programmable | IP40 | |
BAE00LABAE SA-CS-026-YP-BP00,3-GS04 |
133.1 CHF | 10.5 x 45 x 75.5 mm | Câble avec connecteur, M12x1, 0.30 m, PUR |
Analogique, tension / analogique, courant 0…10 V / 4…20 mA PNP/NPN Contact à ouverture/fermeture (NO/NF) |
Retard à l'enclenchement et au déclenchement programmable | IP40 | |
BAE00ZKBAE SA-CS-025-PS-BP00,1-GS49 |
115.9 CHF | 10.5 x 45 x 75.5 mm | Câble avec connecteur, M8x1, 0.1 m, PUR | PNP Contact à fermeture (NO) | IP40 | ||
BAE00L9BAE SA-CS-025-YP-BP00,3-GS04 |
104.9 CHF | 10.5 x 45 x 75.5 mm | Câble avec connecteur, M12x1, 0.30 m, PUR | PNP/NPN Contact à fermeture / ouverture (NO/NF) | IP40 | ||
BAE00LCBAE SA-CS-027-YI-BP00,3-GS04 |
133.1 CHF | 10.5 x 45 x 75.5 mm | Câble avec connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire, 0.30 m, PUR |
IO-Link 1.1 PNP/NPN Contact à fermeture/ouverture (NO/NF) |
Retard à l'enclenchement et au déclenchement programmable | IP40 |
Modifier les colonnes
Veuillez sélectionner les colonnes qui doivent être affichées.