Système de mesure de déplacement incrémental

Capteurs à codage magnétique

Disponible en:

45 Versions

Nos systèmes de mesure de déplacement incrémentaux peuvent être utilisés pour un large éventail d'applications et pour presque toutes les longueurs de mesure. Ils assurent par exemple un positionnement précis dans la production d'énergie, dans l'industrie des boissons et dans de nombreux autres secteurs. Grâce à des interfaces numériques et analogiques standardisées, ces capteurs peuvent être intégrés dans presque tous les systèmes de commande.

Les particularités

  • meilleures performances des machines grâce à une détermination rapide et précise des valeurs de mesure avec une grande répétabilité
  • grande disponibilité de l'installation grâce à une bande magnétique stable à long terme avec la technologie Permagnet®.
  • boîtier robuste en métal ou en plastique pour une longue durée de vie

Disponibilité

45 Versions

Code de commande Prix Signal de référence Interface Résolution Distance de lecture
Actions

BML05EC

BML-S2C0-Q61G-M624-K0-KA05
299.2 CHF à période polaire Numérique A/B (RS422) 10 µm 0.01...6.5 mm

BML09U6

BML-S2C0-Q53G-M600-K0-KA05
220.3 CHF sans signal de référence Numérique A/B (HTL) 10 µm 0.01...6.5 mm

BML05EE

BML-S2C0-Q53G-M624-K0-KA05
299.2 CHF à période polaire Numérique A/B (HTL) 10 µm 0.01...6.5 mm

BML05EF

BML-S2C0-Q51G-M624-K0-KA05
299.2 CHF à période polaire Numérique A/B (RS422) 10 µm 0.01...6.5 mm

BML05ER

BML-S2C0-Q53L-M600-N0-KF05
207.6 CHF sans signal de référence Numérique A/B (HTL) 100 µm 0.01...6.5 mm

BML05ET

BML-S2C0-Q51L-M600-N0-KF05
207.6 CHF sans signal de référence Numérique A/B (RS422) 100 µm 0.01...6.5 mm

BML05EU

BML-S2C0-Q61L-M600-N0-KF05
207.6 CHF sans signal de référence Numérique A/B (RS422) 100 µm 0.01...6.5 mm

BML06C0

BML-S2C0-Q61L-M624-K0-KA05
299.2 CHF à période polaire Numérique A/B (RS422) 100 µm 0.01...6.5 mm

BML06HJ

BML-S2C0-Q61K-M620-R0-KA15
300.4 CHF à période polaire Numérique A/B (RS422) 50 µm 0.01...6.5 mm

BML06ZC

BML-S2C0-Q53N-M604-K0-KA05
269.9 CHF sans signal de référence Numérique A/B (HTL) 500 µm 0.01...6.5 mm

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider.


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Ligne téléphonique:
+41 32 366 66 77