Modules réseau pour EtherCAT
Modules réseau
Disponible en:
2 Versions
Excellente performance, coûts réduits, topologie flexible et maniement simple – Tels sont les avantages de la technologie Industrial-Ethernet EtherCAT. Elle offre une flexibilité totale : du choix libre de la topologie à la redondance de ligne de la topologie annulaire, en passant par la possibilité de coupler et désaccoupler des appareils et des segments en cours de fonctionnement.
EtherCAT est adapté à la fois aux architectures centralisées et décentralisées, et supporte la communication maître/esclave, maître/maître et esclave/esclave. De plus, elle peut intégrer des bus de terrain de la couche inférieure.
En utilisant l'infrastructure existante, le niveau usine est également couvert de manière optimale avec le protocole d'automatisation EtherCAT. La solution idéale avec nos modules réseau.
Les particularités
- Prise en charge de 65 535 utilisateurs max. à une distance respective max. de 100 m
- Norme internationale depuis 2007
Disponibilité
2 Versions
Code de commande | Prix | Entrées numériques | Sorties numériques | Classe port | Interfaces supplémentaires | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|
BNI0077BNI ECT-508-105-Z015 |
700.6 CHF | 16x PNP, type 2 | 16x PNP | Type A | 8x IO-Link | |
BNI00HABNI ECT-508-005-Z015 |
700.6 CHF | 16x PNP, type 3 | 16x PNP | Type A | 8x IO-Link |
Modifier les colonnes
Veuillez sélectionner les colonnes qui doivent être affichées.