- Affichages de position
- Capteurs capacitifs
- Capteurs d'inclinaison
- Capteurs de débit
- Capteurs de pression
- Capteurs de surveillance d'état multifonction
- Capteurs de température
- Capteurs magnétiques
- Capteurs magnétostrictifs
- Capteurs optoélectroniques
- Capteurs à codage magnétique
- Capteurs à ultrasons
- Codeur angulaire
- Commutateurs à cames
Capteurs de distance inductifs
Capteurs inductifs
Disponible en:
8 Séries
Nos capteurs de distance inductifs BAW mesurent différentes positions et distances, et peuvent également faire la distinction entre différentes variantes de matériaux. Ils fonctionnent sans contact, sont par conséquent sans usure et se distinguent par une grande longévité.
Leur fonction d'apprentissage dispose d'une plage de linéarité réglable, ce qui permet une mise en service rapide lors de la première installation et garantit des temps d'immobilisation réduits en cas de remplacement de capteurs.
Grâce au grand nombre de modèles disponibles, les capteurs de distance inductifs peuvent être intégrés facilement dans toutes les applications. Leurs principaux domaines d'application englobent, entre autres, la surveillance des mouvements dans les dispositifs d'assemblage, de poinçonnage ou de serrage dans l'industrie mécanique, ou la détection de défauts d'équilibrage et de dilatations d'axes.
Les capteurs de distance inductifs fournissent un signal analogique absolu de tension, courant ou IO-Link.
Les particularités
- Compacts, robustes et fiables
- Sans usure, puisque sans contact
- Principe de mesure absolu
- Plages de mesure de 0,2 à 50 mm, également apprentissable
- Temps de détection court, fidélité de répétition et linéarité élevées
- Grande plage de température, faible dérive thermique
- Utilisation simple grâce à des interfaces analogiques et IO-Link
8 Séries
Série | Modèle | Portée / plage de mesure | Interface | Type de raccordement | Montage | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|
BAW G6Version miniature cylindrique sans filetage |
D6.5 | 2 mm | Analogique, tension, Analogique, température | Câble, Câble avec connecteur | flush | |
BAW MVersion cylindrique avec filetage métrique |
M30x1,5, M8x1, M12x1, M18x1 | 16 mm | IO-Link, Analogique, tension, Analogique, température, Analogique, courant | Câble, Câble avec connecteur, Connecteur | flush, non noyé, quasi noyé | |
BAW QVersion carrée en plastique |
parallélépipédique | 50 mm | Analogique, tension | Connecteur | non noyé | |
BAW R14Version cubique avec trous de passage |
parallélépipédique | 15 mm | Analogique, tension | Câble avec connecteur | non noyé | |
BAW R3Version cubique compacte avec trous de passage pour montage affleurant |
parallélépipédique | 4 mm | Analogique, tension | Câble, Câble avec connecteur | flush | |
BAW R6Version cubique avec trous de passage pour montage à fleur de façade |
parallélépipédique | 2 mm | Analogique, tension | Câble, Connecteur | flush | |
BAW Z1Version parallélépipédique pour montage non affleurant |
parallélépipédique | 5 mm | Analogique, tension, Analogique, température | Câble | non noyé | |
BAW Z8Version cylindrique pour montage à fleur de façade |
M12x1 | 2 mm | Analogique, tension | Connecteur | flush |
Modifier les colonnes
Veuillez sélectionner les colonnes qui doivent être affichées.