Affichage numérique de la position

Indicateur de position numérique de nouvelle génération : intuitif. Capacité de lavage. Avec une fonctionnalité IO-Link étendue.

Affichage numérique de la position

L'indicateur de position numérique de Balluff établit de nouvelles normes dans le domaine du guidage intuitif et clair des opérateurs. L'écran numérique peut être lavé et dispose d'une variété de capteurs internes avec une fonctionnalité IO-Link étendue. La gamme d'applications de l'affichage numérique est donc pratiquement illimitée : des machines-outils classiques et de la technologie d'automatisation à l'utilisation intensive dans le secteur de l'alimentation et des boissons, vous pouvez traiter rapidement et de manière fiable une grande variété de produits avec des tailles de lots toujours plus petites. Nos indicateurs de position augmentent votre flexibilité et la disponibilité de vos machines grâce à un changement de format semi-automatique simple et sûr.

Affichages de position numériques

  • Fonctionnalité IO-Link étendue grâce au système de surveillance Smart Automation Monitoring SAMS.
  • Smart Features comme par exemple la surveillance interne de la température et de l'humidité

Intuitif comme jamais : l'affichage numérique réduit au minimum la perte de productivité

Avec le contrôleur de machine, l'indicateur de position numérique de Balluff (BDG DA160) forme un système de positionnement intuitif et moderne pour vos machines et systèmes. Le BDG DA160 est un indicateur de position numérique absolu avec interface IO-Link intégrée et un arbre creux pour un montage direct sur l'arbre. Selon les exigences et l'application, différents indicateurs de position peuvent être utilisés et il est possible de choisir entre des versions avec ou sans affichage numérique de la position. Nos indicateurs de position peuvent être installés directement dans de nouveaux systèmes ou réaménagés dans des machines existantes. Un système de mesure à codage magnétique est utilisé pour la mesure, avec lequel la position est enregistrée sur plusieurs tours de la broche. L'acquisition est garantie même en l'absence d'alimentation externe et les valeurs sont toujours enregistrées, de sorte que les valeurs sont conservées même en cas de panne de courant.
Le guidage intuitif révolutionnaire de l'opérateur permet un réglage rapide et sûr du format et augmente l'efficacité en réduisant les temps d'arrêt et les pannes.

Conçu pour l'utilisateur : un guidage de l'utilisateur qui mérite son nom

L'écran numérique a été développé dès le départ en pensant à l'utilisateur. Des études d'application ont montré que les autres affichages ne sont souvent pas assez intuitifs et que, par conséquent, des erreurs se produisent facilement et trop fréquemment lors de l'utilisation des machines. C'est pourquoi Balluff a entièrement repensé le guidage de l'opérateur des affichages de position et les a conçus de A à Z dans le but de réduire les erreurs à un minimum absolu. C'est avec cet objectif en tête que les indicateurs de position numériques ont été développés avec un concept de fonctionnement, de configuration et de diagnostic cohérent. Le guidage de l'utilisateur explique les valeurs cibles avec une comparaison intuitive avec l'état réel, et offre une assistance optimale à l'opérateur lors du réglage et du changement de format. Lors de la rotation de la broche, l'utilisateur est guidé en détail par un signal de fonctionnement et peut vérifier les valeurs sur l'écran numérique. Les changements de format sont donc plus rapides et plus sûrs et les temps de démarrage et d'arrêt des machines sont considérablement réduits.

Notre indicateur de position le plus avancé : fonctionnalité IO-Link améliorée grâce au système d'automatisation et de surveillance intelligent.

Balluff est synonyme d'une philosophie d'automatisation complète. C'est pourquoi nous avons développé le système intelligent d'automatisation et de surveillance (SAMS) : Le système comprend une variété de fonctions supplémentaires et d'informations complémentaires pour les différents composants et se caractérise par un concept de fonctionnement, de configuration et de diagnostic uniforme et standardisé. L'indicateur de position numérique de Balluff est donc doté d'un grand nombre de capteurs sophistiqués. Les données et les valeurs d'analyse des capteurs internes sont disponibles pour le système via IO-Link. Condition Monitoring fait en sorte que les capteurs internes avertissent à temps en cas de valeurs suspectes et que les pannes de vos systèmes puissent ainsi être évitées ou réduites au strict minimum. Il n'y a pratiquement aucune limite au domaine d'application. Des tours, fraiseuses ou perceuses à la transformation et au conditionnement des aliments et des boissons.

Prêt pour le secteur de l'alimentation et des boissons : fiable et sûr grâce à la conception de l'installation de lavage et à la surveillance des conditions.

Notre indicateur de position numérique est doté d'un boîtier robuste en version lavable, ne nécessite aucune maintenance et dépasse même la classe de protection IP69K. Il offre une très grande fiabilité, même dans des conditions de fonctionnement difficiles. Ces indicateurs sont donc parfaitement adaptés aux exigences techniques élevées et aux conditions environnementales difficiles qui prévalent dans les secteurs de l'emballage, de l'alimentation et des boissons, et des cosmétiques. Les capteurs de contrôle intégrés surveillent la fonctionnalité et la fiabilité de l'affichage numérique et préviennent ainsi à temps, par exemple, de la pénétration d'humidité et d'une éventuelle perte de productivité qui en résulterait. De cette façon, les temps d'arrêt non planifiés - dus aux cycles de nettoyage des systèmes, par ailleurs nécessaires - sont réduits au minimum.

L'indicateur de position numérique de Balluff - principales caractéristiques et avantages :

  • Facile à utiliser, grâce à un guidage intuitif de l'opérateur
  • Les changements de format réussissent rapidement et de manière fiable, ce qui évite les erreurs et donc les temps de démarrage, temps d'arrêt de la machine et de vos machines
  • réglage rapide et sûr du format
  • haute efficacité grâce aux profils de données standardisés
  • les valeurs de position ne sont pas perdues en cas de panne de courant
  • la conception lavable permet une utilisation sans mesures de protection supplémentaires
  • partie du système de surveillance d'automatisation intelligent (SAMS) avec des fonctionnalités IO-Link étendues
  • diagnostic interne par la température, surveillance des vibrations et de l'humidité (condition monitoring)
  • haute fiabilité même dans des conditions environnementales exigeantes
  • supérieur à la classe de protection IP69K
  • approbationUL et CE
  • sans maintenance

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider.


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Ligne téléphonique:
+41 32 366 66 77