Unités d'exploitation UHF (860...960 MHz)

UHF (860/960 MHz)

Disponible en:

46 Versions

Notre unité d'exploitation indépendante de la fréquence BIS V facilite votre gestion des stocks. Elle est utilisable de façon flexible et permet un mode mixte de l'ensemble des familles de produits (BIS M, BIS L, BIS C, BIS U). Une unique unité d'exploitation BIS V permet d'exploiter jusqu'à quatre têtes de lecture/écriture simultanément. Par ailleurs, tous les systèmes de bus les plus répandus dans le monde sont disponibles pour une utilisation indépendante de l'industrie.

Les particularités

  • BIS U-602x en tant qu'alternative "longue portée" performante pour des portées jusqu'à 6 m et plus
  • Compatibilité électromagnétique parfaite grâce à un boîtier coulé sous pression de zinc
  • Toutes les connexions sont facilement accessibles à l'avant
  • Afficheur à cristaux liquides et boutons-poussoirs pour une mise en service simple
  • Chaque tête de lecture/écriture signale son état de fonctionnement par le biais de deux LED directement sur l'unité d'exploitation
  • Différentes versions BIS U certifiées pour un usage propre à un pays
  • Port de module IO-Link Master intégré pour le raccordement de capteurs et d'actionneurs compatibles IO-Link
  • Serveur Web pour la surveillance d'état confortable à distance
  • Très vite opérationnelle grâce aux blocs fonctionnels de nombreux fabricants d'automates réputés
  • Interface USB pour une mise en service sans connexion de bus
  • BIS Cockpit : Têtes de lecture/écriture indépendante de l'interface avec outil logiciel PC paramétrable
  • Outil de configuration UHF ("UHF-Manager") pour le réglage confortable de l'ensemble des paramètres nécessaires au fonctionnement

Disponibilité

46 Versions

Code de commande Prix Homologation radio Interface Tension d'emploi Ub Classe de protection Température ambiante
Actions

BIS013U

BIS V-6108-048-C002
1346.9 CHF Europe, Hong Kong, Afrique du Sud, Argentine, Canada, U.S.A., Mexique, Chine, Corée du Sud, Japon Profinet 24 V DC LPS Class 2 IP65, avec connecteur 0...60 °C

BIS00T3

BIS V-6102-019-C001
1346.9 CHF Europe, Hong Kong, Afrique du Sud, Argentine, Canada, U.S.A., Mexique, Chine, Corée du Sud, Japon Profibus 24 V DC LPS Class 2 IP65, avec connecteur 0...60 °C

BIS0122

BIS V-6106-034-C004
1346.9 CHF Europe, Hong Kong, Afrique du Sud, Argentine, Canada, U.S.A., Mexique, Chine, Corée du Sud, Japon EtherNet/IP 24 V DC LPS Class 2 IP65, avec connecteur 0...60 °C

BIS0122

BIS V-6106-034-C004
1346.9 CHF Europe, Hong Kong, Afrique du Sud, Argentine, Canada, U.S.A., Mexique, Chine, Corée du Sud, Japon EtherNet/IP 24 V DC LPS Class 2 IP65, avec connecteur 0...60 °C

BIS012E

BIS V-6102-019-C101
1734 CHF Europe, Hong Kong, Afrique du Sud, Argentine, Canada, U.S.A., Mexique, Chine, Corée du Sud, Japon Profibus 24 V DC LPS Class 2 IP65, avec connecteur 0...60 °C

BIS012F

BIS V-6106-034-C002
1346.9 CHF Europe, Hong Kong, Afrique du Sud, Argentine, Canada, U.S.A., Mexique, Chine, Corée du Sud, Japon EtherNet/IP 24 V DC LPS Class 2 IP65, avec connecteur 0...60 °C

BIS012F

BIS V-6106-034-C002
1346.9 CHF Europe, Hong Kong, Afrique du Sud, Argentine, Canada, U.S.A., Mexique, Chine, Corée du Sud, Japon EtherNet/IP 24 V DC LPS Class 2 IP65, avec connecteur 0...60 °C

BIS0146

BIS V-6106-034-C104
1734 CHF Europe, Hong Kong, Afrique du Sud, Argentine, Canada, U.S.A., Mexique, Chine, Corée du Sud, Japon EtherNet/IP 24 V DC LPS Class 2 IP65, avec connecteur 0...60 °C

BIS0146

BIS V-6106-034-C104
1734 CHF Europe, Hong Kong, Afrique du Sud, Argentine, Canada, U.S.A., Mexique, Chine, Corée du Sud, Japon EtherNet/IP 24 V DC LPS Class 2 IP65, avec connecteur 0...60 °C

BIS014C

BIS V-6106-034-C102
1734 CHF Europe, Hong Kong, Afrique du Sud, Argentine, Canada, U.S.A., Mexique, Chine, Corée du Sud, Japon EtherNet/IP 24 V DC LPS Class 2 IP65, avec connecteur 0...60 °C

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider.


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Ligne téléphonique:
+41 32 366 66 77