Caméras PCI Express

Caméras industrielles

Disponible en:

2 Versions

Notre gamme de caméras PCI Express à la pointe de la technologie a été conçue pour répondre à des exigences particulièrement élevées dans le domaine de l'imagerie.

Grâce à l'utilisation de l'interface PCI Express indépendante de la plateforme, cette famille de caméras offre des taux de transfert particulièrement élevés. Sans passer par des interfaces supplémentaires, un transfert presque sans latence des données d'image est garanti directement dans la mémoire (DMA - Direct Memory Access). Cela permet de réaliser des applications qui exigent des performances particulièrement élevées et, en même temps, les coûts globaux du système restent faibles.

Les caméras sont équipées des capteurs Global Shutter les plus récents, qui offrent une grande qualité d'image avec une petite taille de pixel et des taux de transfert élevés.

Notre logiciel prend en charge les architectures de processeur les plus diverses, assure la compatibilité et garantit un passage sans problème entre les différentes plates-formes matérielles. Des cartes d'adaptation ou des cartes enfichables sont disponibles pour les différentes plateformes informatiques.

Caractéristiques et avantages :

  • taux de données net élevé allant jusqu'à 1600 Mo/s
  • excellente qualité d'image grâce à des capteurs de haute qualité jusqu'à 24,6 MPixels
  • transfert des données d'image sans latence
  • indépendant du logiciel hôte grâce à une interface standard
  • support des architectures de processeur les plus diverses sur la base de NVIDIA, ARM et x86

2 Versions

Code de commande Prix Classe de protection Interface Entrées numériques Sorties numériques Matériau du boîtier Mémoire de données Homologation / conformité
Actions

BVS CA-BN - Standard

BVS CA-BN - Standard
IP30 PCIe 4x PNP 4x PNP Aluminium, anodisé CE, UKCA, WEEE

BVS CA-BN - OCuLink

BVS CA-BN - OCuLink
IP30 PCIe 2x PNP à séparation galvanique
PNP
2x PNP à séparation galvanique
PNP
Aluminium, anodisé CE, WEEE, UKCA

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider.


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Ligne téléphonique:
+41 32 366 66 77