Têtes de lecture/écriture HF (13,56 MHz) avec unité d'exploitation intégrée
HF (13,56 MHz)
Disponible en:
36 Versions
Les têtes de lecture/écriture HF avec unité d'exploitation intégrée sont les intermédiaires entre le support de données et le PC ou l'automate. Votre avantage : Étant donné que l'antenne, l'électronique et l'interface se trouvent dans un unique boîtier, une unité d'exploitation supplémentaire est superflue.
De plus, l'intégration simple permet d'économiser d'importants coûts d'installation. Les variantes avec électronique déportée conviennent également pour les conditions de montage étroites et créent une marge de manœuvre pour l'installation.
Les particularités
- Interfaces disponibles : IO-Link, série - RS232, RS485/Subnet 16, RS422, USB
- Désormais également avec connexion bus : Possibilité de raccordement direct à Profinet du lecteur RFID tout-en-un BIS M-4008
- Boîtiers robustes en IP67 : Utilisation fiable dans l'environnement difficile
- Visualisations d'état directement sur le boîtier du lecteur : Mise en service simple et temps d'immobilisation minimum
Disponibilité
36 Versions
Code de commande | Prix | Dimensions | Matériau du boîtier | Interface | Température ambiante | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|
BIS00EJBIS M-400-007-001-00-S115 |
548.9 CHF | Ø 30 x 83 mm | Laiton, Écrous laiton nickelé, nickelé | RS232 | 0...70 °C | |
BIS00EKBIS M-400-007-002-00-S115 |
623.1 CHF | Ø 30 x 109.5 mm | Laiton, Écrous laiton nickelé, nickelé | RS232 | 0...70 °C | |
BIS00EMBIS M-401-007-001-00-S115 |
601.3 CHF | 80 x 40 x 84.5 mm | PBT | RS232 | 0...70 °C | |
BIS00ENBIS M-402-007-002-00-S115 |
811 CHF | Ø 18 x 44.5 mm | Laiton, Interface aluminium, nickelé | RS232 | 0...70 °C | |
BIS00LHBIS M-400-045-001-07-S4 |
328.9 CHF | Ø 30 x 83 mm | Laiton, Écrous laiton nickelé, nickelé | IO-Link 1.1 | -20...80 °C | |
BIS00LWBIS M-402-045-002-07-S4 |
460.5 CHF | Ø 18 x 45.5 mm | Laiton, Interface aluminium, nickelé | IO-Link 1.1 | 0...70 °C | |
BIS00W1BIS M-410-067-001-04-S92 |
649 CHF | 40 x 24 x 56 mm | PC, avec masse de remplissage PU | Subnet 16 (RS485) | -20...50 °C | |
BIS00W2BIS M-410-068-001-00-S115 |
649 CHF | 40 x 24 x 56 mm | PC, avec masse de remplissage PU | RS232 | -20...50 °C | |
BIS00W3BIS M-410-068-001-02-S115 |
649 CHF | 40 x 24 x 56 mm | PC, avec masse de remplissage PU | RS422 | -20...50 °C | |
BIS00W4BIS M-410-068-001-09-S72 |
649 CHF | 40 x 24 x 56 mm | PC, avec masse de remplissage PU | USB 2.0 | -20...50 °C |
Modifier les colonnes
Veuillez sélectionner les colonnes qui doivent être affichées.