BIS00EN

Têtes de lecture/écriture HF (13,56 MHz) avec unité d'exploitation intégrée

Code typographique:

BIS M-402-007-002-00-S115

Chargement...
Groupe de produits
HF (13,56 MHz)
Dimensions
Ø 18 x 44.5 mm
Montage
metal-free (clear zone)
Forme d'antenne
ronde
Types de support de données pris en charge
DIN ISO 14443
DIN ISO 15693
Raccordement
Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 8-polaire, 0.50 m, PU
Matériau du boîtier
Laiton, Interface aluminium, nickelé
Interface
RS232
Tension d'emploi Ub
19.2...26.4 VDC
Température ambiante
0...70 °C
Classe de protection
IP67
Homologation / conformité
CE
UKCA
cULus
FCC
IC (Radio)
WEEE
MIC
KC
NBTC
IMDA
Documentation technique
  • Fiche de données

  • Données de mesurage

  • Élimination

Câbles de raccordement

Fixations universelles

Écrou

Connecteurs confectionnables

Répartiteurs en Y

Accessoires mécaniques

ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 5.1.3
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider.


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Ligne téléphonique:
+41 32 366 66 77