Technique de fixation

Solutions de fixation polyvalentes et flexibles

Technique de fixation

Avec nos systèmes de montage et fixations, vous adaptez les capteurs et appareils à la tâche respective.

Montés et réglés de façon simple, ils offrent, outre la fixation, également un positionnement précis – même dans des conditions difficiles. Les solutions de fixation de Balluff se distinguent par des matériaux de qualité supérieure ainsi qu'une finition parfaite.

Principaux avantages

  • Flexibles et polyvalents
  • Compatibles et universels
  • Excellent rapport qualité-prix

Système de montage flexible

  • Durable et économique
  • Montage simple
  • Montage et réglage personnalisables
  • Disponible également en set et dans une valise
  • Possibilité de montage sur plaques de base et sur tous les profilés courants

Fixations universelles

  • Application rapide et simple
  • Utilisation flexible et orientée application
  • Rapport qualité-prix optimal

Fixations pour capteur de proximité avec butée fixe

  • Economiques et fiables
  • Montage et protection combinées
  • Remplacement rapide et simple des capteurs – avec butée fixe, sans réajustage
  • Variantes noyées et non noyées
  • également versions sans outil

Pince sans butée fixe pour détecteur de proximité

  • remplacement facile du capteur
  • protection sûre et positionnement précis
  • flexible et robuste
  • différentes tailles de D2 à D30 ainsi que des versions en plastique, laiton nickelé, aluminium et acier inoxydable
  • Versions certifiées EHEDG disponibles

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider.


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Ligne téléphonique:
+41 32 366 66 77