Caméras Vision 10 GigE

Caméras industrielles

Disponible en:

1 Versions

Les caméras 10 GigE Vision transmettent les données particulièrement rapidement. Elles sont donc idéales pour les applications à haute résolution et à taux de rafraîchissement élevé. Cela est rendu possible par la famille Pregius S Gen4 CMOS de Sony. Grâce à PoE+, l'alimentation électrique et la transmission de données sont toutes deux possibles via une connexion câblée, ce qui réduit la complexité du câblage et l'espace nécessaire à l'installation. La mémoire d'image intégrée de 2048 Mo assure une transmission fiable des données. Avec un indice de protection IP67 et des connecteurs industriels, cette famille de caméras est prédestinée à une utilisation dans des environnements difficiles.

Caractéristiques et avantages :

  • taux de transmission à haute vitesse avec 10 Gigabit
  • excellente qualité d'image grâce aux capteurs CMOS Sony de haute qualité jusqu'à 24,6 MPixels
  • grande fiabilité grâce à la conception robuste du produit et à la mémoire d'images interne
  • intégration simple avec le standard GigE Vision
  • synchronisation précise avec Precision Time Protocol (PTP) selon IEEE1588
  • alimentation et transmission des données par un seul câble grâce au PoE+

1 Versions

Code de commande Prix Classe de protection Interface Entrées numériques Sorties numériques Matériau du boîtier Mémoire de données Homologation / conformité
Actions

BVS CA-GT1

BVS CA-GT1
IP67, (without fan) Gigabit Ethernet, POE
10G / 5G / 2.5G / 1G Base-T Ethernet
PoE+
4x bidirectionnel : entrée (non isolée) / sortie ("high side" ou "open drain")
RS232
4x PNP opto-isolated 4x PNP high side Aluminium, revêtement par poudre 2048 MB CE, UKCA, WEEE

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider.


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Ligne téléphonique:
+41 32 366 66 77