Capteur de température à contact

Capteurs de température

Disponible en:

3 Séries

Les éléments sensibles à contact permettent de détecter les températures de processus par commutation et/ou en continu. Par exemple dans les machines-outils, les machines de travail mobiles, dans les pompes et les compresseurs ou pour l'hydraulique et la pneumatique.

Des variantes avec ou sans affichage permettent de répondre aux différentes exigences dans les domaines d'application les plus variés. Grâce au boîtier robuste avec la classe de protection IP67, les capteurs de température conviennent également aux environnements industriels difficiles.

Nos éléments sensibles à contact se composent d'une gaine de protection avec un raccord process fixe et sont vissés directement dans le process.

Les particularités

  • Version avec affichage orientable et bien lisible : installation flexible et confort d'utilisation.
  • Versions sans affichage : forme compacte et grande résistance aux vibrations.
  • Interfaces : signaux analogiques et points de commutation
  • connecteur M12 robuste pour une intégration facile
  • Homologation UL et CE

3 Séries

Série Raccord process Longueur de montage à partir de la surface d'appui Matériau du raccord processus Interface Matériau du boîtier primaire Plage de mesure Résistance à la pression max.
Actions

BFT S

Version standard
NPT 1/4" extérieur, G 1/2" extérieur, G 1/4" extérieur 25 mm, 50 mm Acier inoxydable (1.4305) Analogique, résistance -50...150 °C 50 bar

BFT D

Avec affichage orientable et bien lisible pour une installation flexible et un grand confort d'utilisation
G 1/2" extérieur, NPT 1/2" extérieur 100 mm, 25 mm, 50 mm Acier inoxydable (1.4571) Analogique, tension, Analogique, courant, PNP PC/ABS -20...80 °C 150 bar

BFT T

Transmetteur de température avec signaux de sortie analogiques 4...20 mA (haute immunité aux interférences CEM)
NPT 1/4" extérieur, G 1/4" extérieur 100 mm, 25 mm, 50 mm Acier inoxydable (1.4571) Analogique, courant Acier inoxydable (1.4571) -30...150 °C 270 bar

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider.


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Ligne téléphonique:
+41 32 366 66 77