Fixations pour capteur de proximité avec butée fixe
Technique de fixation
Disponible en:
51 Versions
Nos fixations pour capteur de proximité avec butée fixe garantissent une protection fiable, un positionnement précis et une fixation sûre. Ils se distinguent par une installation simple et une construction robuste. Vous disposez de différentes tailles, de M5 à M30, et de différentes exécutions, p. ex. acier ou acier inoxydable.
Les particularités
- Economiques et fiables
- Montage et protection combinées
- Remplacement rapide et simple des capteurs – avec butée fixe, sans réajustage
- Variantes noyées et non noyées
- également versions sans outil
Disponibilité
51 Versions
Code de commande | Prix | Utilisation | Matériau | Dimensions | Caractéristiques supplémentaires | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|
BAM0099BES 05,0-KH-2S |
15.5 CHF | pour capteurs Ø5 mm, pour capteurs M05, à partir d'une longueur de fixation 30 mm | Acier inoxydable (1.4104) | Ø 13 x 24 mm | ||
BAM00AFBES 08,0-KH-2L/W |
20.5 CHF | pour capteurs Ø8 mm, pour capteurs M08, à partir d'une longueur de fixation 50 mm | Laiton revêtu, PTFE | Ø 17 x 48.5 mm | résistant aux soudures | |
BAM00CWBES 12,0-KH-11S/W |
83.2 CHF | pour capteurs Ø12 mm, pour capteurs M12, à partir d'une longueur de fixation 36 mm | Acier revêtu, PTFE | Ø 22 x 37 mm | résistant aux soudures | |
BAM00FMBES 18,0-KH-11S/W |
90.8 CHF | pour capteurs Ø18 mm, pour capteurs M18, à partir d'une longueur de fixation 36 mm | Acier revêtu, PTFE | Ø 30 x 37 mm | résistant aux soudures | |
BAM00AEBES 08,0-KH-2L |
12.8 CHF | pour capteurs Ø8 mm, pour capteurs M08, à partir d'une longueur de fixation 50 mm | Laiton nickelé | Ø 17 x 48.5 mm | ||
BAM00E0BES 12,0-KH-2S |
13.6 CHF | pour capteurs Ø12 mm, pour capteurs M12, à partir d'une longueur de fixation 36 mm | Laiton nickelé | Ø 22 x 34 mm | ||
BAM00FRBES 18,0-KH-2M |
16.3 CHF | pour capteurs Ø18 mm, pour capteurs M18, à partir d'une longueur de fixation 50 mm | Laiton nickelé | Ø 30 x 48.5 mm | ||
BAM00AHBES 08,0-KH-2S |
12.6 CHF | pour capteurs Ø8 mm, pour capteurs M08, à partir d'une longueur de fixation 32 mm | Laiton nickelé | Ø 17 x 32 mm | ||
BAM00AKBES 08,0-KH-2S/W |
19.8 CHF | pour capteurs Ø8 mm, pour capteurs M08, à partir d'une longueur de fixation 32 mm | Laiton revêtu, PTFE | Ø 17 x 32 mm | résistant aux soudures | |
BAM00ALBES 08,0-KH-3L |
18.1 CHF | pour capteurs M08, pour capteurs Ø8 mm, à partir d'une longueur de fixation 50 mm | PBT nickelé | Ø 17 x 48.5 mm |
Modifier les colonnes
Veuillez sélectionner les colonnes qui doivent être affichées.